V SMC sa naďalej sústredíme na optimalizáciu výkonu a funkčnosť naších produktov. Jednoduchšie nastavenie tlmenia, ľahšie, väčšia flexibilita, jednoduchá montáž snímačov koncových polôh. CRA1-Z je zameniteľné s CRA1. Montážne rozmery sú rovnaké. Vďaka portom, tlmeniu a snímačom koncových polôh na jednej ploche, je jednoduché manipulovať s CRA1-Z. Snímače je možné montovať aj na prednú stranu pohonu. Ideálny pre manipuláciu s materiálom, pre robotiku atď. CRA1-Z je dostupný s ôsmimi rôznymi variantmi hriadeľa a štyrmi rotačnými uhlami.
Kompaktné rotačné stoly MSQ sú vhodné na prenos materiálu. Rad ponúka 7 rôznych veľkostí a to 10, 20, 30, 50, 70, 100 a 200 s nastavením uhla od 0 do 190 stupňov. Možnosti pripojenia snímačov polohy. Medzi ďalšie vlastnosti patria dutý hriadeľ a priama montáž záťaže. K dispozícii je taktiež rad MSQX pre nízke rýchlosti.
Dvojpiestové kyvné pohony CRQ2 s pastorkom a hrebeňom. Prevedenia s jednostranne alebo obojstranne vyvedeným hriadeľom sú dostupné vo veľkostiach 10 až 40mm. Rad CRQ2 využíva integrované tlmenie koncových polôh. Dvojpiestový pohon vymedzuje vôľu zubov v koncových polohách. Dostupný model aj pre nízke otáčky. Možnosť montáže snímačov koncových polôh.
V snahe zmenšovania veľkosti a znižovania hmotnosti bol vyvinutý miniatúrny kyvný pohon radu CRJ. Nový kompaktný dizajn nielen znižuje celkové nároky na priestor, ale taktiež nároky na pripojenie. Veľké ložisko a veľký priemer výstupného hriadeľa zaručujú vysokú pevnosť v kompaktnom prevedení.
Výrobcovia, ktorí požadujú výber obrobkov alebo ich oddelenie vo svojom výrobnom procese majú teraz jedinečné a nákladovo efektívne riešenie. Vďaka vyvojárom z SMC, popredným svetovým odborníkom na automatizáciu a ich novému 3 - polohovému otočnému stolu radu MSZ.Tento najnovší otočný pohon môže byť nastavený tak, aby sa zastavil v troch rôznych pozíciách v rozsahu 190°. Nie je potrebný elektromotor alebo žiadne ďalšie zložité zariadenie a pre jeho funkciu postačuje iba stlačený vzduch.Pôvodne navrhnutý pre výber a oddelenie obrobkov, buď doľava alebo doprava. Otočný stôl je ovládaný pomocou jedného 3-polohového elektromagnetického ventilu, ktorý zabezpečuje jednoduché nastavenie a prevádzku.V súčasnosti sú k dispozícii v dvoch modeloch - základný a s vysokou presnosťou, pre vyšší výkon a nižší priehyb stola. Sériu MSZ je možné objednať v štyroch rôznych veľkostiach a sú navrhnuté pre prácu s rozsahom prevádzkového tlaku od 0,2 do 1MPa.S prípustnou kinetickou energiou 7, 25, 48 a 81 mJ a účinným točivým momentom 1, 2, 3 a 5 Nm pri 0,5MPa. Pre jednoduchosť môže byť montovaný priamo na stôl .
Pneumatický kyvný pohon s krídlom radu CRB1 je ponúkaný v 4 veľkostiach (50, 63, 80 a 100mm). Uhol výkyvu dosahuje až 270°. Pre dvojkrídlové prevedenie 90° a 100° s dvojnásobným krútiacim momentom. Použitím ložísk dochádza k pohlcovaniu axiálnej a radiálnej vôle. Možnosť snímania polohy.
Dovoľujeme si Vás informovať, že sme vylepšili náš kyvný krídlový pohon radu CRB2 s jednoduchým hriadeľom ako štandardné prevedenie. CRB2-Z ponúka jednoduchšie pripojenie stlačeného vzduchu vďaka obojstrannému prevedeniu zo strán alebo zospodu. 4 možnosti kyvného uhla 90 až 270° ponúkajú možnosť použitia v stiesnených priestoroch. Umožňujú taktiež naviac vyššiu záťaž vďaka dvojkrídlovému mechanizmu na hriadeli s dvojnásobným krútiacim momentom, ako pri jednokrídlovom variante. Na valce je taktiež možné pripevniť snímače polohy na presné miesto, vďaka nastaviteľnému držiaku priamo na telese valca.
Rad MSUB je kompaktný kyvný krídlový pohon s kotúčovým stolom uloženým vo valivom ložisku. Pre zvýšenie krútiaceho momentu je možné použiť variantu s dvojkrídlovým pohonom pre uhol otáčania 90°. Uloženie stolu dovoľuje pomerne veľké radiálne, osové a momentové zaťaženie. Snímače polohy sa pripevňujú priamo na teleso valca.
Séria MK-Z má 3 krát väčší povolený moment zotrvačnosti, ako bežné rady MK a MK2. Celková dĺžka je rovnaká ako pri bežných typoch a montážne rozmery sú zameniteľné s radom MK. Snímače môžu byť montované na všetkých štyroch bočných plochách.
MK2 je kombinácia kompaktného valca a valca s rotačnou schopnosťou, navrhnutého pre náročné upínacie aplikácie. Je dostupný s integrovaným ramenom, ktoré sa uhne do strany (90° v smere alebo proti smeru hodinových ručičiek), keď je valec vysunutý. Dostupné prevedenie s nastavovacou skrutkou. MK2 je k dispozícii v 6 veľkostiach od 20 do 63mm a zdvihoch od 10mm do 50mm.
Úchopná hlavica MRHQ v sebe integruje úchopnú hlavicu a kyvný pohon pre odoberanie a otáčanie bremien na prepravnej linke. Vďaka tejto kompaktnosti je docielená jednoduchá inštalácia hlavice bez použitia väčšieho množstva skrutkových spojok a hadíc.
MRQ pneumatický pohon v sebe integruje lineárny a kyvný pohon, pre použitie v množstve prepravných aplikácií v kombinácii s SMC úchopnými hlavicami. Varianty valca sú od veľkostí 32 a 40 so zdvihmi od 5 do 100mm, kyvným uhlom 90°až 180°. Pripojovacie porty sú vyvedené na oboch stranách valca, rovnako ako drážky pre upevnenie snímačov polohy.