Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Software pre výpočet obvodov so vzdušníkom

Nájdite podmienky pre dosiahnutie maximálnej účinnosti.

Pokiaľ Váš systém potrebuje na krátku dobu vyšší odber stlačeného vzduchu než vám dokáže zaistiť kompresor, znamená to jediné. Do rozvodu zaraďte vzdušník, v ktorom môžete uskladniť stlačený vzduch. Aby ste vedeli, ako dlho bude trvať jeho napúšťanie a ako veľký zvýšený odber stlačeného vzduchu dokáže pokryť, použite náš software pre výpočet obvodov so vzdušníkom.

Software Vám pomôže zistiť dobu plnenia a tiež vyprázdnenia vzdušníka a detailnú zmenu tlaku a teploty pri simulácii izotermických a adiabatických zmien.

Spustiť "Software pre výpočet vzdnišníka"

Technické detaily softwaru: Software pre výpočet vzdušníka 1.2.04

Mohlo by Vás tiež zaujímať

  • Pokyny pre inštaláciu

  • Systémové požiadavky

Pokyny pre inštaláciu

Uložte stiahnutý súbor do dočasnej zložky podľa Vášho výberu a spustite súbor „setup.exe“. Po dokončení inštalácie môžete dočasnú zložku odstrániť.

Systémové požiadavky

Pre správnu funkciu online verzie softwaru spustenej priamo v prehliadači odporúčame používať prehliadače následujúcich verzií:

  • Google Chrome 77.0 alebo vyššia
  • Mozilla Firefox 70.0 alebo vyššia
  • Microsoft Internet Explorer 11.0 alebo vyššia
  • Microsoft Edge 17 alebo vyššia
  • Safari 11.0 alebo vyššia

Pre správne stiahnutie a funkcie offline verzie softwaru je odporúčané splniť následujúce požiadavky:

  • Operačný systém: Windows 8.1/10 (32bit/64bit)
  • Paměť: 4GB alebo vyššia
  • Požadované miesto na hard disku: minimálne 500 MB 
  • Displej: 1024×768 pixel alebo vyššia
  • CPU: Celeron 2GHz alebo vyššia