Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

PSH

Regulácia relatívnej vlhkosti na zabránenie vzniku kondenzácie

  • Ochrana Vášho zariadenia pred kondenzáciou a zvýšením OEE – súčasné monitorovanie relatívnej vlhkosti a teploty
  • Úspora inštalačného priestoru – senzor a zobrazenie hodnôt v jednej jednotke
  • IO-Link výhody od SMC – Váš spoľahlivý partner pre priemyselnú automatizáciu
  • Používateľsky prívetivé monitorovanie Vášho zariadenia – displej na súčasné zobrazenie hodnôt dvoch rôznych parametrov.

Základné technické informácie

  • vhodné média: stlačený vzduch, inertné plyny
  • rozsah nastavenia monitorovania relatívnej vlhkosti: 0 až 100 %
  • presnosť zobrazenia relatívnej vlhkosti: ±5 % RH
  • rozsah nastavenia monitorovania teploty: -5 až 55 °C
  • presnosť zobrazenia teploty: ±3 °C
  • 3-farebný displej a 2 súčasné zobrazované hodnoty
  • veľkosť pripojovacieho závitu: R1/8
  • stupeň krytia: IP65.