Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Seria CQE – Kompaktowy siłownik o zwiększonej sile

Większa siła przy tej samej powierzchni styku. Wyższa wydajność przy niższym ciśnieniu.

Seria CQE na nowo definiuje możliwości kompaktowych siłowników pneumatycznych. Dzięki innowacyjnej konstrukcji tłoka o przekroju wielokątnym generuje ona znacznie większą siłę wyjściową niż tradycyjne siłowniki kompaktowe tej samej wielkości, bez konieczności zwiększania ciśnienia roboczego.

Oznacza to, że można osiągnąć wymaganą siłę przy niższym ciśnieniu lub uzyskać większą siłę bez konieczności stosowania siłownika o większej mocy. Efektem tego jest mniejsze zużycie sprężonego powietrza, bardziej kompaktowa konstrukcja maszyn oraz ogólna poprawa efektywności energetycznej – a wszystko to bez utraty wydajności.

Gdy standardowe kompaktowe siłowniki pneumatyczne ograniczają wydajność i możliwości konstrukcyjne maszyn

Sprężone powietrze jest jednym z najczęściej stosowanych źródeł energii w automatyce przemysłowej, ale także jednym z najdroższych. Ponieważ wiele zakładów dąży do obniżenia ciśnienia sprężonego powietrza w celu zmniejszenia kosztów energii, kompaktowe siłowniki są często pierwszym elementem, w którym zaczyna spadać wydajność. Niewielkie obniżenie ciśnienia zasilania może skutkować niewystarczającą siłą zaciskania, dociskania lub pozycjonowania, co powoduje zagrożenie dla jakości, nieregularność cykli oraz skłania do rozwiązywania tych problemów poprzez ponowne zwiększenie ciśnienia.

Gdy potrzebna jest większa siła, typowe rozwiązania alternatywne również nie są idealne: zwiększenie ciśnienia powoduje wzrost zużycia powietrza, kosztów eksploatacji i wymagań konserwacyjnych, natomiast przejście na większy średnicę może wiązać się z koniecznością przeprojektowania, zwiększeniem masy podzespołów ruchomych oraz zajęciem cennej przestrzeni montażowej. Innymi słowy, w przypadku konwencjonalnych cylindrów kompaktowych osiągnięcie wymaganej siły nacisku zbyt często wiąże się z koniecznością rezygnacji z czegoś: efektywności energetycznej, kompaktowości maszyny, a nawet obu tych czynników.

Seria CQE: kompaktowy siłownik pneumatyczny o dużej mocy, zaprojektowany z myślą o maksymalizacji siły i wydajności

Seria CQE została opracowana w celu przełamania tradycyjnego kompromisu między siłą, ciśnieniem a rozmiarem urządzenia. Dzięki zwiększeniu efektywnej powierzchni tłoka przy zachowaniu tych samych kompaktowych wymiarów zapewnia większą siłę wyjściową bez konieczności powiększania rozmiarów siłowników.

Dzięki temu konstruktorzy maszyn mogą albo uzyskać większą siłę przy tym samym ciśnieniu, albo utrzymać wymaganą siłę przy niższym ciśnieniu, poprawiając w ten sposób wydajność układu pneumatycznego bez utraty parametrów eksploatacyjnych.

  • Większa siła przy tym samym ciśnieniu lub ta sama siła przy niższym ciśnieniu
    Siłownik serii CQE generuje znacznie większą siłę wyjściową — nawet 1,5 razy większą — niż tradycyjny siłownik kompaktowy o tych samych wymiarach, pracujący przy tym samym ciśnieniu.
    Alternatywnie może on osiągnąć taką samą siłę jak standardowy siłownik, pracując przy niższym ciśnieniu.
    Pomaga to zmniejszyć zapotrzebowanie na sprężone powietrze i przyczynia się do poprawy ogólnej efektywności energetycznej.
    Pozwala to producentom zmniejszyć zapotrzebowanie na sprężone powietrze i przyczynia się do poprawy ogólnej efektywności energetycznej.

  • Większa elastyczność projektowa bez zwiększania powierzchni zajmowanej przez urządzenie
    Dzięki sile odpowiadającej siłom siłownika o jeden rozmiar większego seria CQE pozwala na stosowanie mniejszych siłowników bez utraty wydajności.
    Pozwala to na tworzenie bardziej kompaktowych, lekkich i wydajnych maszyn, przy zachowaniu wymaganej siły.

  • Innowacyjna technologia tłoków wielokątnych
    Wielokątna konstrukcja tłoka zwiększa jego efektywną powierzchnię, zapewniając maksymalną siłę przy minimalnej przestrzeni oraz zapobiegając obracaniu się tłoczyska.
    Dzięki temu uzyskuje się większą teoretyczną siłę wyjściową bez konieczności zwiększania średnicy tłoka lub ciśnienia zasilania, co pozwala zmaksymalizować wydajność przy minimalnej zajmowanej przestrzeni.

  • Łatwa wymiana i uproszczona konserwacja
    CQE został zaprojektowany tak, aby był kompatybilny montażowo z istniejącymi kompaktowymi siłownikami SMC, co pozwala na łatwą wymianę bez konieczności wprowadzania zmian konstrukcyjnych.
    Jego konstrukcja, ułatwiająca konserwację, upraszcza również prace serwisowe, co pozwala skrócić przestoje i poprawić ciągłość działania.

Zobacz, jak rozwiązanie serii CQE pozwala uzyskać większą siłę przy zachowaniu tych samych kompaktowych wymiarów

Dowiedz się, w jaki sposób seria CQE zapewnia większą siłę wyjściową bez zwiększania wymiarów siłowników. Zobacz, jak ta innowacyjna konstrukcja pomaga zmniejszyć zużycie energii, zoptymalizować rozmiar maszyny i poprawić ogólną wydajność.

Ups. Jeśli chcesz obejrzeć nasz film, musisz wyrazić zgodę na wykorzystanie plików cookie. Wystarczy kliknąć na ustawienia plików cookie i cieszyć się naszym know-how w akcji.

Gdzie kompaktowe siłowniki pneumatyczne o dużej mocy zapewniają największe korzyści

  • Pozycjonowanie

  • Zaciskanie i dociskanie

  • Podnoszenie

Pozycjonowanie

Pozycjonowanie

Seria CQE doskonale nadaje się do zastosowań związanych z pozycjonowaniem, w których wymagana jest wystarczająca i stała siła przy ograniczonej przestrzeni montażowej.

Dzięki generowaniu większej siły wyjściowej przy zachowaniu tych samych kompaktowych wymiarów zapewnia niezawodne pozycjonowanie bez konieczności zwiększania wielkości siłownika. Pozwala to również na uzyskanie wymaganej siły pozycjonowania przy niższym ciśnieniu roboczym w porównaniu z konwencjonalnymi siłownikami kompaktowymi tej samej wielkości.

Główne zalety:

  • Duża siła w niewielkiej przestrzeni montażowej
  • Niezawodne pozycjonowanie
  • Niezawodna praca przy zmniejszonym zużyciu powietrza.
Pozycjonowanie

Zaciskanie i dociskanie

Zaciskanie i dociskanie

Seria CQE zapewnia dużą siłę niezbędną do operacji zaciskania i dociskania, zachowując jednocześnie kompaktowe wymiary.

Dzięki temu maszyny mogą osiągać wymaganą siłę zacisku lub docisku przy użyciu mniejszych siłowników lub przy niższym ciśnieniu, co przyczynia się do poprawy efektywności energetycznej i optymalizacji konstrukcji maszyn.

Główne zalety:

  • Duża siła zapewniająca pewne mocowanie i dociskanie
  • Niższe ciśnienie robocze i mniejsze zużycie energii
  • Kompaktowa integracja siłownika.
Zaciskanie i dociskanie

Podnoszenie

Podnoszenie

Dzięki sile dorównującej większym siłom podnoszącym siłownik CQE doskonale nadaje się do podnoszenia i przemieszczania ładunków w kompaktowych systemach automatyki.

Dzięki wysokiej mocy mechanizmy podnoszące mogą działać wydajnie przy użyciu mniejszych siłowników, co pozwala na tworzenie bardziej kompaktowych i lekkich konstrukcji maszyn.

Główne zalety:

  • Duża siła podnoszenia przy niewielkich rozmiarach
  • Zwiększona wydajność maszyn
  • Zmniejszone rozmiary i masa systemu.
Podnoszenie

Najczęściej zadawane pytania dotyczące kompaktowych siłowników pneumatycznych dużej mocy

Jak mogę zwiększyć siłę działania siłownika bez podnoszenia ciśnienia powietrza w mojej maszynie?

Zwiększenie ciśnienia nie jest jedynym sposobem na uzyskanie większej siły. Jedną z opcji jest zastosowanie kompaktowego siłownika o dużej mocy, zaprojektowanego tak, aby zapewnić większą siłę wyjściową przy zachowaniu tej samej przestrzeni montażowej.

Na przykład seria CQE zwiększa efektywną powierzchnię przyjmującą ciśnienie dzięki wielokątnej geometrii tłoka, umożliwiając uzyskanie większej siły wyjściowej niż w przypadku konwencjonalnego siłownika kompaktowego o równoważnych wymiarach przy pracy przy tym samym ciśnieniu. Alternatywnie tę samą siłę można uzyskać przy niższym ciśnieniu roboczym, co może pomóc w zmniejszeniu zapotrzebowania na sprężone powietrze i poprawie ogólnej wydajności układu pneumatycznego.

Czy mogę zmniejszyć zużycie energii, wymieniając siłowniki pneumatyczne?

Tak. Sprężone powietrze jest jednym z najdroższych źródeł energii w przemyśle wytwórczym. Dzięki zastosowaniu kompaktowego siłownika pneumatycznego, który zapewnia taką samą siłę przy niższym ciśnieniu, można znacznie zmniejszyć zużycie powietrza. Wielu producentów korzysta z rozwiązań firmy SMC, aby zwiększyć wydajność bez konieczności wprowadzania zmian w ogólnej konstrukcji maszyn lub procesach.

Czy można zmniejszyć rozmiar mojej maszyny bez pogorszenia wydajności siłowników?

Tak. Kompaktowe siłowniki o dużej mocy zostały zaprojektowane tak, aby zapewnić siłę porównywalną z siłownikami o większych wymiarach, co pozwala inżynierom na wybór mniejszych elementów wykonawczych.

Pomaga to zmniejszyć rozmiary maszyn, obniżyć masę poruszających się elementów oraz zoptymalizować układ urządzeń, co ma szczególne znaczenie w nowoczesnych liniach produkcyjnych, gdzie kluczowe znaczenie mają przestrzeń, wydajność i osiągi.

Czy mogę wymienić obecny siłownik kompaktowy bez konieczności przeprojektowywania maszyny?

W wielu przypadkach tak. Kompaktowe siłowniki zaprojektowane z myślą o kompatybilności ze standardowymi mocowaniami mogą bezpośrednio zastąpić dotychczasowe modele. Dzięki temu zespoły produkcyjne mogą zwiększyć wydajność, siłę lub poprawić efektywność, unikając jednocześnie kosztownych zmian konstrukcyjnych, długich przestojów lub modyfikacji mechanicznych.

Jak dobrać odpowiedni kompaktowy siłownik pneumatyczny do mojego zastosowania?

Wybór odpowiedniego siłownika zależy od kilku kluczowych czynników, w tym od wymaganej siły, dostępnej przestrzeni montażowej, ciśnienia roboczego oraz funkcji maszyny (takich jak pozycjonowanie, zaciskanie lub podnoszenie). Wybór kompaktowego siłownika o dużej mocy pozwala uzyskać wymaganą siłę przy mniejszych rozmiarach lub niższym ciśnieniu, co przyczynia się do poprawy efektywności energetycznej, wydajności maszyny i ogólnej produktywności. Ważne jest również uwzględnienie kompatybilności montażowej, aby zapewnić łatwą integrację z istniejącym sprzętem.

Skorzystaj z fachowego wsparcia przy realizacji projektu automatyki pneumatycznej

Chcesz zmniejszyć zużycie energii, zwiększyć siłę lub zoptymalizować konstrukcję maszyny? Nasi specjaliści z firmy SMC pomogą Ci dobrać odpowiedni, kompaktowy siłownik pneumatyczny o dużej mocy do Twojego zastosowania.

Skontaktuj się z nami, aby omówić swoje potrzeby i dowiedzieć się, w jaki sposób seria CQE może poprawić wydajność Twojej maszyny.