Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Serie CQE - Cilindro compatto ad elevata forza

Più potenza con ingombro e pressione ridotti.

La serie CQE ridefinisce le prestazioni di un cilindro pneumatico compatto. Grazie all'innovativo design poligonale del pistone, genera una forza di spinta notevolmente superiore rispetto ai cilindri compatti tradizionali delle stesse dimensioni, senza aumentare la pressione d'esercizio.

Ciò significa che è possibile ottenere la forza richiesta a una pressione inferiore, oppure aumentare la forza senza dover ricorrere a un attuatore di dimensioni maggiori. Il risultato è un minor consumo di aria compressa, macchine dal design più compatto e una maggiore efficienza energetica complessiva, il tutto senza compromettere le prestazioni.

Quando i cilindri pneumatici compatti standard limitano l'efficienza e la progettazione delle macchine

L'aria compressa è una delle fonti energetiche più utilizzate nell'automazione industriale, ma anche una delle più costose. Molte aziende cercano di ridurre la pressione dell'aria compressa per abbassare i costi energetici, e i cilindri compatti sono spesso il primo elemento che viene preso in considerazione. Tuttavia, una piccola riduzione della pressione di alimentazione può comportare una forza di serraggio, pressatura o posizionamento insufficienti, creando rischi per la qualità, cicli irregolari e la tentazione di risolvere questi problemi aumentando nuovamente la pressione.

Quando è necessaria una forza maggiore, nemmeno le alternative più comuni rappresentano la soluzione ideale: aumentare la pressione comporta un aumento del consumo d'aria, dei costi operativi e delle esigenze di manutenzione; mentre passare ad un alesaggio maggiore può richiedere una riprogettazione della macchina, aggiungere peso e occupare maggiore spazio.
In altre parole, con i cilindri compatti convenzionali, ottenere la spinta richiesta comporta troppo spesso un compromesso in termini di efficienza energetica, compattezza della macchina o addirittura entrambi.

Serie CQE: cilindro compatto ad elevata forza, progettato per massimizzare la potenza e l'efficienza 

La serie CQE è stata progettata per superare il compromesso tra forza, pressione e dimensioni della macchina. Aumentando l'aria effettiva del pistone a parità di ingombro, garantisce una forza di uscita maggiore, senza aumentare le dimensioni del cilindro.

Ciò consente ai costruttori di macchine di ottenere una forza maggiore a parità di pressione, o di mantenere la forza richiesta operando a una pressione inferiore, migliorando l'efficienza del sistema pneumatico senza compromettere le prestazioni.

  • Forza maggiore a parità di pressione o stessa forza a una pressione inferiore
    La serie CQE genera una forza di spinta notevolmente superiore (fino a 1,5 volte) rispetto a un cilindro compatto convenzionale di dimensioni equivalenti e a parità di pressione d'esercizio.
    In alternativa, permette di sviluppare la stessa forza di un cilindro standard funzionando a una pressione inferiore.
    Ciò contribuisce a ridurre il fabbisogno di aria compressa e a migliorare l'efficienza energetica complessiva.

  • Maggiore flessibilità progettuale senza aumentare l'ingombro
    Grazie alla forza equivalente a un cilindro di una misura superiore, la serie CQE consente di utilizzare attuatori più piccoli senza compromettere le prestazioni.
    Ciò favorisce lo sviluppo di macchine più compatte, leggere ed efficienti, pur mantenendo la forza richiesta.

  • Tecnologia innovativa con pistoni poligonali
    La struttura poligonale del pistone ne aumenta la superficie effettiva, garantendo la massima forza in uno spazio ridotto e impedendo la rotazione dello stelo.
    Ciò si traduce in una maggiore forza di uscita teorica senza aumentare il diametro interno o la pressione di alimentazione, massimizzando le prestazioni in uno spazio ridotto.

  • Facile sostituzione e manutenzione semplificata
    La serie CQE è progettata per essere compatibile dal punto di vista del montaggio con i cilindri compatti SMC esistenti, consentendo una facile sostituzione senza necessità di riprogettazione della macchina.
    La sua struttura di facile manutenzione, inoltre, semplifica gli interventi di assistenza, contribuendo a ridurre i tempi di fermo macchina e a migliorare la continuità operativa.

Scopri come la serie CQE genera una maggiore potenza mantenendo le stesse dimensioni

Scopri come la serie CQE garantisce una forza di spinta maggiore senza aumentare le dimensioni dei cilindri. Il design innovativo contribuisce a ridurre il consumo energetico, ottimizzare le dimensioni delle macchine e migliorare l'efficienza complessiva.

Per vedere il nostro video è necessario acconsentire all'uso dei cookie. Clicca su "Impostazioni cookie", acconsenti e goditi la nostra competenza in azione.

Dove i cilindri pneumatici compatti ad elevata forza offrono il massimo valore aggiunto

  • Posizionamento

  • Fissaggio e pressatura

  • Sollevamento

Posizionamento

Posizionamento

La serie CQE è particolarmente indicata per applicazioni di posizionamento in cui è richiesta una forza sufficiente e costante in spazi di installazione limitati

Generando una forza di spinta maggiore a parità di un ingombro minimo, garantisce prestazioni di posizionamento affidabili, senza dover aumentare le dimensioni del cilindro. Consente, inoltre, di ottenere la forza di posizionamento richiesta a una pressione d'esercizio inferiore rispetto ai cilindri compatti tradizionali delle stesse dimensioni.

Principali vantaggi:

  • Elevata forza in spazi di installazione ridotti
  • Prestazioni di posizionamento affidabili
  • Funzionamento affidabile con un consumo d'aria ridotto
Posizionamento

Fissaggio e pressatura

Fissaggio e pressatura

La serie CQE garantisce l'elevata forza necessaria per le operazioni di fissaggio e pressatura, pur avendo dimensioni compatte.

Ciò consente alle macchine di raggiungere la forza di fissaggio o di pressatura richiesta utilizzando cilindri più piccoli o una pressione d'esercizio inferiore, contribuendo a migliorare l'efficienza energetica e ad ottimizzare il design della macchina.

Principali vantaggi:

  • Elevata forza per un fissaggio o una pressatura sicuri
  • Pressione d'esercizio e consumo energetico ridotti
  • Integrazione compatta dell'attuatore
Fissaggio e pressatura

Sollevamento

Sollevamento

Grazie alla sua forza, paragonabile a quella dei cilindri di dimensioni maggiori, la serie CQE è ideale per il sollevamento e lo spostamento di carichi in sistemi di automazione compatti.

La sua elevata forza consente ai meccanismi di sollevamento di funzionare in modo efficiente utilizzando attuatori più piccoli, favorendo così la realizzazione di macchine più compatte e leggere.

Principali vantaggi:

  • Elevata forza di sollevamento in un formato compatto
  • Maggiore efficienza della macchina
  • Dimensioni e peso ridotti dell'impianto
Sollevamento

Domande frequenti sui cilindri compatti ad elevata forza

Come posso aumentare la forza del cilindro senza aumentare la pressione dell'aria nella mia macchina?

Aumentare la pressione non è l'unico modo per ottenere una forza maggiore. Un'alternativa è l'utilizzo di un cilindro compatto ad elevata forza, progettato per fornire una forza maggiore di uscita a parità di spazio di installazione.

Ad esempio, la serie CQE aumenta l'area effettiva di ricezione della pressione grazie al design poligonale del pistone, consentendo una forza di spinta maggiore rispetto a un cilindro compatto tradizionale di dimensioni equivalenti quando opera alla stessa pressione. In alternativa, è possibile ottenere la stessa forza a una pressione d'esercizio inferiore, il che contribuisce a ridurre il fabbisogno di aria compressa e a migliorare l'efficienza complessiva.

Posso ridurre il consumo energetico sostituendo i miei cilindri pneumatici?

Sì. L'aria compressa è una delle fonti energetiche più costose nel settore manifatturiero. Installando un cilindro pneumatico compatto è possibile fornire la stessa forza a una pressione inferiore, e ridurre il consumo d'aria in modo significativo.
Molti produttori di macchine utilizzano le soluzioni SMC per migliorare l'efficienza senza riprogettare la macchina o modificare il processo.

È possibile ridurre le dimensioni della mia macchina senza compromettere le prestazioni degli attuatori?

Sì. I cilindri compatti d elevata forza sono progettati per fornire una forza equivalente a quella dei cilindri di dimensioni maggiori, consentendo agli ingegneri di scegliere attuatori più piccoli.

Ciò contribuisce a ridurre le dimensioni delle macchine, a diminuire la massa in movimento e ad ottimizzare la disposizione dei componenti, il che risulta particolarmente utile nelle moderne linee di produzione in cui lo spazio, l'efficienza e le prestazioni sono fattori fondamentali.

Posso sostituire l'attuale cilindro compatto senza dover riprogettare la macchina?

In molti casi sì. I cilindri compatti progettati per essere compatibili con i sistemi di montaggio standard possono sostituire direttamente i modelli esistenti.

Ciò consente ai team di progettazione di potenziare le prestazioni, aumentare la forza e migliorare l'efficienza evitando la riprogettazione delle macchine, lunghi tempi di fermo o modifiche meccaniche.

Come posso scegliere il cilindro pneumatico compatto più adatto alla mia applicazione?

La scelta del cilindro giusto dipende da diversi fattori, tra cui la forza richiesta, lo spazio di installazione disponibile, la pressione di esercizio e la funzione della macchina (ad esempio posizionamento, fissaggio o sollevamento).
Scegliere in cilindro compatto ad elevata forza consente di ottenere la forza richiesta con dimensioni ridotte o una pressione inferiore, contribuendo a migliorare l'efficienza energetica, le prestazioni della macchina e la produttività complessiva. È inoltre importante considerare la compatibilità di montaggio per garantire una facile integrazione nelle attrezzature esistenti.

I nostri esperti sono pronti a supportarti

Desideri ridurre il consumo energetico, aumentare la forza o ottimizzare il design delle tue macchine? Gli specialisti SMC possono aiutarti a scegliere il cilindro pneumatico compatto ad elevata forza più adatto per la tua applicazione.

Contattaci per discutere delle tue esigenze e scoprire come la serie CQE possa migliorare le prestazioni delle tue macchine.