Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

CQE Serie – Hochleistungs‑Kompaktzylinder

Mehr Kraft bei gleicher Stellfläche. Höhere Effizienz bei niedrigerem Druck.

Die CQE Serie definiert neu, was ein kompakter Pneumatikzylinder leisten kann. Dank ihrer innovativen polygonalen Kolbengeometrie erzeugt sie eine signifikant höhere Ausgangskraft als herkömmliche Kompaktzylinder gleicher Größe – ohne Erhöhung des Betriebsdrucks.

Für Sie bedeutet das: die benötigte Kraft bereits bei niedrigerem Druck erreichen oder bei gleichem Druck deutlich mehr Leistung erzielen. So reduzieren Sie den Druckluftverbrauch, realisieren kompaktere Maschinenkonzepte und steigern die Energieeffizienz – ohne Abstriche bei Leistung oder Zuverlässigkeit.

Wenn herkömmliche Kompaktzylinder Effizienz und Konstruktion begrenzen

Druckluft ist aus der industriellen Automation nicht wegzudenken – gleichzeitig jedoch eine der kostenintensivsten Energieformen. Um Energiekosten zu senken, reduzieren viele Betriebe den Versorgungsdruck. Genau hier stoßen herkömmliche Kompaktzylinder schnell an ihre Grenzen.
Schon kleine Druckreduzierungen können zu:

  • unzureichenden Klemm‑ oder Presskräften
  • instabilen Prozessen
  • Qualitätsrisiken und Taktzeitverlusten führen.

Häufige Gegenmaßnahmen wie Druckerhöhung oder der Wechsel auf größere Zylinderdurchmesser sind ebenfalls nicht optimal: Sie steigern den Luftverbrauch, erhöhen Kosten und Wartungsaufwand oder erfordern konstruktive Anpassungen mit mehr Bauraum und höherer bewegter Masse. Kurz: Bei klassischen Kompaktzylindern bedeutet mehr Kraft oft einen Kompromiss bei Energieeffizienz oder Maschinengröße – oder bei beidem.

CQE Serie – kompakter Hochleistungs-Pneumatikzylinder für maximale Kraft und Effizienz

Die CQE Serie wurde entwickelt, um diesen Zielkonflikt aufzulösen.
Durch die vergrößerte wirksame Kolbenfläche innerhalb desselben kompakten Gehäuses liefert sie mehr Kraft ohne größere Abmessungen.
Das ermöglicht: höhere Kräfte bei gleichem Druck oder konstante Kräfte bei reduziertem Betriebsdruck.
Das verbessert die pneumatische Effizienz Ihrer Anlage, ohne Kompromisse oder Einbußen bei der Leistung.
 

  • Höhere Kraft bei gleichem Betriebsdruck – oder gleiche Kraft bei niedrigerem Druck
    Die CQE Serie erreicht bei gleichem Betriebsdruck eine signifikant höhere Ausgangskraft – bis zu 1,5‑fach im Vergleich zu einem herkömmlichen Kompaktzylinder gleicher Baugröße. Alternativ liefert der CQE bei reduziertem Betriebsdruck die gleiche Kraft wie ein Standard‑Kompaktzylinder. Für Anwender bedeutet das: geringerer Druckluftverbrauch, verbesserte pneumatische Energieeffizienz der Anlage und nachhaltige Senkung der Betriebskosten.

  • Größere Konstruktionsfreiheit ohne zusätzlichen Bauraum
    Mit einer Ausgangskraft, die der eines Kompaktzylinders einer Baugröße größer entspricht, ermöglicht der CQE den Einsatz kleinerer Zylinderbaugrößen, ohne Einbußen bei Leistung oder Prozesssicherheit. Das unterstützt kompaktere Maschinenkonzepte, geringere bewegte Massen, sowie leichtere und effizientere Konstruktionen bei gleichzeitig konstant hoher Kraftverfügbarkeit.

  • Innovative Polygonkolben‑Technologie
    Die Polygonkolbenkonstruktion vergrößert die wirksame Kolbenfläche innerhalb gleicher Zylinderabmessungen. Dadurch wird eine hohe Ausgangskraft auf kleinstem Bauraum erzielt und gleichzeitig ein Verdrehen der Kolbenstange verhindert. Das Ergebnis ist eine höhere theoretische Ausgangskraft, ohne dass Bohrungsdurchmesser oder Betriebsdruck erhöht werden müssen. So wird eine maximale Leistungsdichte bei minimalem Platzbedarf realisiert.

  • Einfacher Austausch und wartungsfreundliche Ausführung
    Die CQE Serie ist einbaukompatibel zu bestehenden SMC‑Kompaktzylindern ausgelegt und ermöglicht einen direkten Austausch ohne konstruktive Änderungen an der Maschine. Die wartungsfreundliche Konstruktion erleichtert die Instandhaltung, reduziert Stillstandszeiten und trägt zu einer hohen Anlagenverfügbarkeit und Betriebssicherheit bei.

Erfahren Sie, wie CQE bei gleicher kompakter Größe mehr Kraft erzeugt

Erfahren Sie, wie die CQE-Serie eine höhere Ausstoßkraft erzielt, ohne die Zylinderabmessungen zu vergrößern. Sehen Sie, wie dieses innovative Design dazu beiträgt, den Energieverbrauch zu senken, die Maschinengröße zu optimieren und die Gesamteffizienz zu steigern.

Ups. Um unser Video sehen zu können, müssen Sie der Verwendung von Cookies zustimmen. Klicken Sie dazu einfach auf die Cookie-Einstellung und schon erleben Sie unsere Expertise in Aktion.

Wo leistungsstarke, kompakte Pneumatikzylinder den größten Mehrwert schaffen

  • Positionieren

  • Spannen und pressen

  • Heben

Positionieren

Positionieren

Die CQE Serie ist besonders geeignet für Positionieranwendungen, bei denen bei begrenztem Einbauraum eine ausreichende und konstante Ausgangskraft erforderlich ist.

Durch die höhere Ausgangskraft bei gleicher Baugröße ermöglicht der CQE eine zuverlässige und reproduzierbare Positionierleistung, ohne dass eine größere Zylinderbaugröße notwendig ist. Im Vergleich zu herkömmlichen Kompaktzylindern gleicher Größe kann die erforderliche Positionierkraft zudem bei geringerem Betriebsdruck erreicht werden.

Wesentliche Vorteile:

  • Hohe Ausgangskraft bei kompakter Bauweise
  • Zuverlässige und prozesssichere Positionierleistung
  • Effizienter Betrieb bei reduziertem Druckluftverbrauch
Positionieren

Spannen und pressen

Spannen und Pressen

Für Spann‑ und Pressanwendungen stellt die CQE Serie die erforderliche hohe Ausgangskraft bei gleichzeitig kompakter Bauform zur Verfügung.

Maschinen können dadurch die notwendige Spann‑ oder Presskraft entweder mit kleineren Zylinderbaugrößen oder bei reduziertem Betriebsdruck realisieren. Dies trägt zur Verbesserung der Energieeffizienz sowie zur Optimierung der Maschinenkonstruktion bei.

Wesentliche Vorteile:

  • Hohe Ausgangskraft für sicheres Spannen und Pressen
  • Reduzierter Betriebsdruck und geringerer Energieverbrauch
  • Platzsparende Integration des Antriebs
Spannen und Pressen

Heben

Heben

Mit einer Ausgangskraft, die der eines Kompaktzylinders größerer Baugröße entspricht, eignet sich die CQE Serie ideal für das Heben und Bewegen von Lasten in kompakten Automatisierungssystemen.

Dank der hohen Leistungsdichte lassen sich Hebemechanismen mit kleineren Antriebseinheiten effizient realisieren. Dies ermöglicht kompaktere, leichtere und effizientere Maschinenkonzepte.

Wesentliche Vorteile:

  • Hohe Hubkraft bei kompakter Bauform
  • Verbesserte Gesamtmaschineneffizienz
  • Reduzierte Anlagenabmessungen und geringere bewegte Massen
Heben

Häufig gestellte Fragen zu kompakten Hochleistungs-Pneumatikzylindern

Wie kann ich die Zylinderkraft erhöhen, ohne den Luftdruck in meiner Maschine zu erhöhen?

Eine Erhöhung des Drucks ist nicht die einzige Möglichkeit, mehr Kraft zu erzielen. Eine Alternative ist der Einsatz eines leistungsstarken Kompaktzylinders, der darauf ausgelegt ist, bei gleichem Einbauraum eine höhere Ausgangskraft zu liefern.

So vergrößert beispielsweise die CQE-Serie durch ihre polygonale Kolbengeometriedie effektive Druckaufnahmefläche und ermöglicht so bei gleichem Druck eine höhere Ausgangskraft als ein herkömmlicher Kompaktzylinder gleicher Größe. Alternativ kann die gleiche Kraft bei einem niedrigeren Betriebsdruck erzielt werden, was dazu beitragen kann, den Druckluftbedarf zu senken und die pneumatische Gesamteffizienz zu verbessern.

Kann ich den Energieverbrauch senken, indem ich meine Pneumatikzylinder austausche?

Ja. Druckluft ist eine der teuersten Energiequellen in der Fertigung. Durch den Einbau eines kompakten Pneumatikzylinders, der bei niedrigerem Druck die gleiche Kraft liefert, lässt sich der Luftverbrauch erheblich senken. Viele Hersteller nutzen Lösungen von SMC, um die Effizienz zu steigern, ohne die Gesamtkonstruktion der Maschine oder den Prozess ändern zu müssen.

Ist es möglich, meine Maschine zu verkleinern, ohne die Leistung des Stellantriebs zu beeinträchtigen?

Ja. Kompakte Hochleistungszylinder sind so ausgelegt, dass sie die gleiche Kraft wie größere Zylinder liefern, sodass Ingenieure kleinere Antriebe wählen können.

Dies trägt dazu bei, die Maschinengröße zu reduzieren, die bewegte Masse zu verringern und die Anordnung der Anlagen zu optimieren, was besonders in modernen Produktionslinien von Bedeutung ist, in denen Platz, Effizienz und Leistung entscheidendsind.

Kann ich meinen vorhandenen Kompaktzylinder austauschen, ohne die Maschine umkonstruieren zu müssen?

In vielen Fällen ja. Kompakte Zylinder, die auf Standard-Befestigungsstandards ausgelegt sind, können bestehende Modelle direkt ersetzen. So können Produktionsteams die Leistung steigern, die Kraft erhöhen oder die Effizienz verbessern, ohne kostspielige Neukonstruktionen, lange Ausfallzeiten oder mechanische Umbauten in Kauf nehmen zu müssen.

Wie wähle ich den richtigen kompakten Pneumatikzylinder für meine Anwendung aus?

Die Auswahl des richtigen Zylinders hängt von mehreren entscheidenden Faktoren ab, darunter die erforderliche Kraft, der verfügbare Einbauraum, der Betriebsdruck und die Maschinenfunktion (wie Positionieren, Spannen oder Heben). Durch die Wahl eines kompakten Hochleistungszylinders können Sie die erforderliche Kraft mit einer kleineren Bauform oder einem niedrigeren Druck erzielen, was zur Verbesserung der Energieeffizienz, der Maschinenleistung und der Gesamtproduktivitätbeiträgt. Es ist zudem wichtig, die Kompatibilität der Befestigungsmöglichkeiten zu berücksichtigen, um eine einfache Integration in Ihre bestehende Anlage zu gewährleisten.

Wir unterstützen Sie bei Ihrem pneumatischen Automatisierungsprojekt

Möchten Sie den Energieverbrauch senken, die Kraft erhöhen oder Ihre Maschinenkonstruktion optimieren? Unsere Spezialisten bei SMC helfen Ihnen gerne bei der Auswahl des richtigen kompakten Hochleistungs-Pneumatikzylinders für Ihre Anwendung.

Kontaktieren Sie uns, um Ihre Anforderungen zu besprechen und zu erfahren, wie die CQE-Serie die Leistung Ihrer Maschine verbessern kann.