Serija CQE na novo opredeljuje, kaj lahko ponudi kompaktni pnevmatski cilinder. Z inovativno poligonalno zasnovo bata ustvarja bistveno višjo izhodno silo kot običajni kompaktni cilindri enake velikosti, ne da bi pri tem povečal delovni tlak.
To pomeni, da lahko dosežete zahtevano silo pri nižjem tlaku ali pa pridobite višjo silo brez povečanja dimenzij cilindra. Rezultat je manjša poraba stisnjenega zraka, bolj kompaktna zasnova strojev in izboljšana splošna energetska učinkovitost, vse brez kompromisov pri zmogljivosti.
Ko standardni kompaktni pnevmatski cilindri omejujejo učinkovitost in zasnovo strojev
Stisnjen zrak je eden najpogosteje uporabljenih virov energije v industrijski avtomatizaciji, a tudi eden najdražjih. Ker si številne tovarne prizadevajo za zmanjšanje tlaka stisnjenega zraka, da bi zmanjšale stroške energije, so kompaktni cilindri pogosto prvi element, kjer se zmogljivost začne zmanjševati. Majhno zmanjšanje dovodnega tlaka lahko povzroči nezadostno silo vpenjanja, stiskanja ali pozicioniranja, kar ustvarja tveganja za kakovost, nedosledne cikle in skušnjavo, da bi te težave rešili s ponovnim zvišanjem tlaka.
Ko je potrebna višja sila, tudi običajne alternative niso idealne: povečanje tlaka poveča porabo zraka, obratovalne stroške in zahteve glede vzdrževanja, medtem ko lahko prehod na večji premer bata povzroči preoblikovanje, poveča težo gibljivih sklopov in zavzame dragocen prostor za namestitev. Z drugimi besedami, pri običajnih kompaktnih cilindrih doseganje zahtevanega potiska prepogosto pomeni kompromis z: energetsko učinkovitostjo, kompaktnostjo stroja ali celo obojim.
Serija CQE: kompaktni pnevmatski cilinder z večjo močjo, zasnovan za maksimiranje sile in učinkovitosti
Serija CQE je bila razvita za premagovanje tradicionalnega kompromisa med silo, tlakom in velikostjo stroja. Z večjo efektivno površino bata ob enaki kompaktni velikosti zagotavlja višjo izhodno silo brez povečanja dimenzij cilindra.
To omogoča proizvajalcem strojev, da dosežejo višjo silo pri enakem tlaku ali pa ohranijo zahtevano silo pri znižanem delovnem tlaku, kar izboljša pnevmatsko učinkovitost vašega sistema brez ogrožanja zmogljivosti.
-
Višja sila pri enakem tlaku ali enaka sila pri nižjem tlaku
CQE proizvede bistveno višjo izhodno silo – do 1,5-krat – kot običajni kompaktni cilinder enake velikosti. Lahko pa doseže enako silo kot standardni cilinder pri delovanju pri nižjem tlaku.
To proizvajalcem omogoča zmanjšanje porabe stisnjenega zraka in prispeva k izboljšani splošni energetski učinkovitosti.
-
Prilagodljivost zasnove pogona brez povečanja dimenzije
Z izhodno silo, ki je enakovredna sili večjega kompaktnega cilindra, CQE omogoča uporabo manjših velikosti cilindrov brez ogrožanja zmogljivosti ali zanesljivosti procesa. To podpira bolj kompaktne koncepte strojev, manjše gibljive mase in lažje, učinkovitejše zasnove, hkrati pa ohranja dosledno visoko razpoložljivost sile.
-
Inovativna poligonalna zasnova bata
Poligonalna zasnova bata poveča efektivno površino bata, kar zagotavlja največjo silo v minimalnem prostoru in preprečuje vrtenje batnice.
To ima za posledico večjo teoretično izhodno silo brez potrebe po povečanju izvrtine ali dovodnega tlaka, kar omogoča maksimalno zmogljivost v minimalnem prostoru.
- Enostavna zamenjava in poenostavljeno vzdrževanje
CQE je zasnovan za združljivost z obstoječimi SMC kompaktnimi cilindri, kar omogoča enostavno zamenjavo brez preoblikovanja.
Njegova konstrukcija, ki je prijazna do vzdrževanja, dodatno poenostavlja servisiranje, kar pomaga zmanjšati čas izpada in izboljšati neprekinjeno delovanje.