Product selecteren
×

Ga naar bijzonderheden
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

CQE Serie – compacte cilinder, high-power-uitvoering

Meer kracht binnen dezelfde footprint. Hogere efficiëntie bij lagere druk.

De CQE-serie herdefinieert wat een compacte pneumatische cilinder kan leveren. Dankzij het innovatieve polygonale zuigerontwerp genereert deze cilinder aanzienlijk meer uitgangskracht dan conventionele compacte cilinders van dezelfde afmeting, zonder de werkdruk te verhogen.

Dit betekent dat je de vereiste kracht kunt bereiken bij een lagere druk, of meer kracht kunt genereren zonder de actuator te vergroten. Het resultaat is een lager persluchtverbruik, compactere machineontwerpen en een verbeterde algehele energie-efficiëntie, zonder concessies te doen aan de prestaties.

Wanneer standaard compacte pneumatische cilinders de machine-efficiëntie en het ontwerp beperken

Perslucht is een van de meest gebruikte energiebronnen in industriële automatisering, maar ook een van de duurste. Omdat veel fabrieken de persluchtdruk willen verlagen om energiekosten te besparen, zijn compacte cilinders vaak de eerste componenten waarbij de prestaties afnemen. Een kleine verlaging van de voedingsdruk kan leiden tot onvoldoende klem-, pers- of positioneringskracht, wat kwaliteitsrisico’s, inconsistente cycli en de neiging veroorzaakt om deze problemen op te lossen door de druk weer te verhogen.

Wanneer meer kracht nodig is, zijn de gebruikelijke alternatieven ook niet ideaal: het verhogen van de druk verhoogt het luchtverbruik, de operationele kosten en de onderhoudsbehoefte, terwijl overstappen naar een grotere boring kan leiden tot herontwerpen, extra gewicht aan bewegende delen en meer benodigde inbouwruimte. Met andere woorden, bij conventionele compacte cilinders gaat het behalen van de vereiste kracht vaak gepaard met een compromis: energie-efficiëntie, machinecompactheid, of zelfs beide.

CQE-serie: high-power compacte pneumatische cilinder ontworpen voor maximale kracht en efficiëntie

De CQE-serie is ontwikkeld om het traditionele compromis tussen kracht, druk en machinegrootte te doorbreken. Door het effectieve zuigeroppervlak binnen dezelfde compacte footprint te vergroten, levert deze cilinder meer uitgangskracht zonder dat de afmetingen toenemen.

Hierdoor kunnen machinebouwers ofwel meer kracht realiseren bij dezelfde druk, of de vereiste kracht behouden bij een lagere druk, wat de pneumatische efficiëntie verbetert zonder in te leveren op prestaties.

  • Meer kracht bij dezelfde druk of dezelfde kracht bij een lagere druk
    De CQE levert aanzienlijk meer uitgangskracht — tot 1,5 keer — dan een conventionele compacte cilinder van vergelijkbare grootte bij dezelfde druk.
    Daarnaast kan dezelfde kracht worden bereikt als met een standaard cilinder, maar dan bij een lagere druk.
    Dit helpt het persluchtverbruik te verlagen en draagt bij aan een betere algehele energie-efficiëntie.
    Hierdoor kunnen fabrikanten het persluchtverbruik verminderen en de totale energie-efficiëntie verbeteren.

  • Meer ontwerpvrijheid zonder grotere footprint
    Met een kracht die gelijk is aan die van een cilinder één maat groter, maakt de CQE het mogelijk om kleinere actuatoren te gebruiken zonder in te leveren op prestaties.
    Dit ondersteunt de ontwikkeling van compactere, lichtere en efficiëntere machines, terwijl de vereiste kracht behouden blijft.

  • Innovatieve polygonale zuigertechnologie
    De polygonale zuigerconstructie vergroot het effectieve zuigeroppervlak, waardoor maximale kracht binnen minimale ruimte wordt gerealiseerd en rotatie van de zuigerstang wordt voorkomen.
    Dit resulteert in een hogere theoretische uitgangskracht zonder grotere boring of hogere voedingsdruk, en maximaliseert de prestaties binnen een minimale inbouwruimte.

  • Eenvoudige vervanging en vereenvoudigd onderhoud
    De CQE is ontworpen voor montagecompatibiliteit met bestaande SMC compacte cilinders, waardoor vervanging eenvoudig is zonder herontwerp.
    Dankzij de onderhoudsvriendelijke constructie wordt service vereenvoudigd, wat helpt stilstand te verminderen en de operationele continuïteit te verbeteren.

Ontdek hoe de CQE meer kracht genereert binnen dezelfde compacte afmeting

Ontdek hoe de CQE-serie een hogere uitgangskracht realiseert zonder dat de cilinderafmetingen toenemen. Zie hoe dit innovatieve ontwerp helpt het energieverbruik te verlagen, de machinegrootte te optimaliseren en de algehele efficiëntie te verbeteren.

Oops. If you want to see our video, you need to consent to the use of cookies. Simply click on the cookies setting and enjoy our Expertise in action.

Waar high-power compacte pneumatische cilinders de meeste waarde creëren

  • Positionering

  • Klem- en perskracht

  • Heffen en verplaatsen

Positionering

Positionering

De CQE-serie is zeer geschikt voor positioneringstoepassingen waarbij voldoende en consistente kracht vereist is binnen beperkte inbouwruimte.

Door een hogere uitgangskracht te genereren binnen dezelfde compacte footprint, maakt deze cilinder betrouwbare positioneringsprestaties mogelijk zonder dat de cilinder groter hoeft te worden. Daarnaast kan de vereiste positioneringskracht worden bereikt bij een lagere werkdruk in vergelijking met conventionele compacte cilinders van dezelfde afmeting.

Belangrijkste voordelen:

  • Hoge kracht in compacte inbouwruimtes
  • Betrouwbare positioneringsprestaties
  • Betrouwbare werking met lager persluchtverbruik
Positionering

Klem- en perskracht

Klem- en perskracht

De CQE levert de hoge kracht die nodig is voor klem- en perstoepassingen, terwijl de compacte afmetingen behouden blijven.

Hierdoor kunnen machines de vereiste klem- of perskracht realiseren met kleinere cilinders of bij een lagere druk, wat helpt de energie-efficiëntie te verbeteren en het machineontwerp te optimaliseren.

Belangrijkste voordelen:

  • Hoge kracht voor veilig klemmen en persen
  • Lagere werkdruk en energieverbruik
  • Compacte integratie van de actuator
Klem- en perskracht

Heffen en verplaatsen

Heffen en verplaatsen

Met een kracht die gelijk is aan die van grotere cilinders, is de CQE ideaal voor het heffen en verplaatsen van lasten in compacte automatiseringssystemen.

De hoge vermogensdichtheid maakt het mogelijk om hefmechanismen efficiënt te laten werken met kleinere actuatoren, wat compactere en lichtere machineontwerpen ondersteunt.

Belangrijkste voordelen:

  • Hoge hefkracht in een compact formaat
  • Verbeterde machine-efficiëntie
  • Verminderde systeemgrootte en -gewicht
Heffen en verplaatsen

Veelgestelde vragen over high-power compacte pneumatische cilinders

Hoe kan ik de cilinderkracht in mijn machine verhogen zonder de luchtdruk te verhogen?

Het verhogen van de druk is niet de enige manier om meer kracht te genereren. Een optie is het gebruik van een high-power compacte cilinder die is ontworpen om meer uitgangskracht te leveren binnen dezelfde inbouwruimte.

De CQE-serie vergroot bijvoorbeeld het effectieve drukontvangende oppervlak door middel van een polygonale zuigergeometrie, waardoor een hogere uitgangskracht mogelijk is dan bij een conventionele compacte cilinder van vergelijkbare grootte bij dezelfde druk. Daarnaast kan dezelfde kracht worden bereikt bij een lagere werkdruk, wat helpt het persluchtverbruik te verminderen en de algehele pneumatische efficiëntie te verbeteren.

Kan ik het energieverbruik verminderen door mijn pneumatische cilinders te veranderen?

Ja, perslucht is een van de duurste energiebronnen in de industrie. Door een compacte pneumatische cilinder te gebruiken die dezelfde kracht levert bij een lagere druk, is het mogelijk om het luchtverbruik aanzienlijk te verminderen. Veel fabrikanten gebruiken oplossingen van SMC om de efficiëntie te verbeteren zonder het totale machineontwerp of proces aan te passen.

Is het mogelijk om mijn machine compacter te maken zonder de prestaties van de actuator te verminderen?

Ja, high-power compacte cilinders zijn ontworpen om een kracht te leveren die gelijk is aan die van grotere cilinders, waardoor engineers kleinere actuatoren kunnen selecteren.

Dit helpt de machinegrootte te verkleinen, de bewegende massa te verlagen en de lay-out van de installatie te optimaliseren, wat vooral waardevol is in moderne productielijnen waar ruimte, efficiëntie en prestaties cruciaal zijn.

Kan ik mijn bestaande compacte cilinder vervangen zonder de machine te herontwerpen?

In veel gevallen wel. Compacte cilinders die zijn ontworpen met standaard montagecompatibiliteit kunnen bestaande modellen direct vervangen. Dit maakt het mogelijk om prestaties te verbeteren, meer kracht te genereren of de efficiëntie te verhogen, terwijl je kostbare herontwerpen, lange stilstand of mechanische aanpassingen vermijdt.

Hoe kies ik de juiste compacte pneumatische cilinder voor mijn toepassing?

Het selecteren van de juiste cilinder hangt af van verschillende belangrijke factoren, waaronder de vereiste kracht, beschikbare inbouwruimte, werkdruk en machinefunctie (zoals positioneren, klemmen of heffen). Door te kiezen voor een high-power compacte cilinder kun je de vereiste kracht realiseren met een kleinere afmeting of bij een lagere druk, wat helpt de energie-efficiëntie, machineprestaties en algehele productiviteit te verbeteren. Het is ook belangrijk om rekening te houden met montagecompatibiliteit, zodat integratie in je bestaande apparatuur eenvoudig verloopt.

Krijg deskundige ondersteuning voor je pneumatische automatiseringsproject

Wil je het energieverbruik verlagen, meer kracht genereren of je machineontwerp optimaliseren? Onze specialisten bij SMC helpen je bij het selecteren van de juiste high-power compacte pneumatische cilinder voor jouw toepassing.

Neem contact met ons op om je wensen te bespreken en ontdek hoe de CQE-serie de prestaties van je machine kan verbeteren.