Ürün seçimi
×

Ayrıntılara git
Parça numarası

Hesabım

×

CQE Serisi – Yüksek kuvvetli kompakt silindir

Aynı montaj alanında daha fazla kuvvet. Daha düşük basınçla daha yüksek verimlilik.

CQE Serisi, kompakt pnömatik silindirlerin neler sunabileceğini yeniden tanımlıyor. Yenilikçi çokgen piston tasarımı sayesinde, aynı boyuttaki geleneksel kompakt silindirlere kıyasla işletme basıncını artırmadan çok daha yüksek çıkış kuvveti üretiyor.

Bu, gerekli kuvveti daha düşük basınçta elde edebileceğiniz veya aktüatörü büyütmeden daha fazla kuvvet sağlayabileceğiniz anlamına gelir. Sonuç olarak, basınçlı hava tüketimi azalır, makineler daha kompakt tasarlanabilir ve genel enerji verimliliği artar; tüm bunlar performanstan ödün vermeden gerçekleşir.

Standart kompakt pnömatik silindirler, makinenizin verimliliğini ve tasarım esnekliğini kısıtladığında

Basınçlı hava, endüstriyel otomasyonda en yaygın kullanılan enerji kaynaklarından biri olmasının yanı sıra, en maliyetli kaynaklardan biridir. Enerji maliyetlerini düşürmek amacıyla birçok fabrika basınçlı hava basıncını azaltmaya çalışırken, kompakt silindirler genellikle performansın ilk düşmeye başladığı noktadır. Besleme basıncındaki küçük bir düşüş, yeterli sıkma, presleme veya konumlandırma kuvvetinin elde edilememesine yol açabilir; bu da kalite riskleri, düzensiz çalışma döngüleri ve sorunu çözmek için basıncı tekrar artırma eğilimi yaratır.

Daha fazla kuvvet gerektiğinde, yaygın çözümler de ideal değildir: Basıncı artırmak, hava tüketimini, işletme maliyetlerini ve bakım ihtiyacını yükseltirken; daha büyük çaplı bir silindire geçmek, yeniden tasarımlar gerektirebilir, hareketli parçalara ek ağırlık getirebilir ve değerli montaj alanını işgal edebilir. Başka bir deyişle, geleneksel kompakt silindirlerde gerekli itme kuvvetine ulaşmak çoğu zaman bir ödün anlamına gelir: enerji verimliliği, makinenin kompaktlığı veya her ikisi birden.

CQE Serisi: Kuvvet ve verimliliği maksimize etmek için tasarlanmış yüksek güçlü kompakt pnömatik silindir

CQE Serisi, kuvvet, basınç ve makine boyutu arasındaki geleneksel ödünleri aşmak için geliştirilmiştir. Aynı kompakt montaj alanı içinde etkili piston alanını artırarak, silindir boyutlarını büyütmeden daha yüksek çıkış kuvveti sağlar. Bu sayede makine üreticileri, ya aynı basınçta daha yüksek kuvvet elde edebilir ya da gerekli kuvveti daha düşük basınçta sağlayarak pnömatik verimliliği artırabilir; tüm bunlar performanstan ödün vermeden gerçekleşir.

  • Aynı basınçta daha fazla kuvvet veya daha düşük basınçta aynı kuvvet
    CQE, aynı basınçta çalışırken, eşdeğer boyuttaki geleneksel bir kompakt silindire kıyasla 1,5 kata kadar daha yüksek çıkış kuvveti sağlar.
    Alternatif olarak, standart bir silindirle aynı kuvveti daha düşük basınçta elde edebilir.
    Bu sayede basınçlı hava ihtiyacı azalır ve genel enerji verimliliği artar.

  • Montaj alanını büyütmeden daha fazla tasarım esnekliği
    CQE, bir üst boy silindirle eşdeğer kuvvet sunarak daha küçük aktüatörlerin kullanılmasına olanak sağlar, performanstan ödün vermez.
    Bu, makinelerin daha kompakt, hafif ve verimli tasarlanmasını desteklerken, gerekli kuvvetin korunmasını sağlar.

  • Yenilikçi çokgen piston teknolojisi
    Çokgen piston yapısı, etkili piston alanını artırarak minimum alan içinde maksimum kuvvet sağlar ve piston milinin dönmesini engeller. Böylece çap veya besleme basıncını artırmadan teorik çıkış kuvveti yükselir ve minimum alan içinde maksimum performans elde edilir.

  • Kolay değişim ve basitleştirilmiş bakım
    CQE, mevcut SMC kompakt silindirlerle montaj uyumluluğu sağlayacak şekilde tasarlanmıştır; yeniden tasarım gerektirmeden kolayca değiştirilebilir. Bakım dostu yapısı, servis işlemlerini de basitleştirir, duruş sürelerini azaltır ve operasyonel sürekliliği artırır.

CQE’nin aynı kompakt boyutta daha fazla kuvvet üretmesini keşfedin.

CQE Serisi’nin, silindir boyutlarını artırmadan nasıl daha yüksek çıkış kuvveti sağladığını keşfedin. Bu yenilikçi tasarımın enerji tüketimini azaltmaya, makine boyutlarını optimize etmeye ve genel verimliliği artırmaya nasıl yardımcı olduğunu görün.

Oops. If you want to see our video, you need to consent to the use of cookies. Simply click on the cookies setting and enjoy our Expertise in action.

Yüksek güçlü kompakt pnömatik silindirlerin en fazla değer yarattığı yer

  • Positioning

  • Clamp and press

  • Lifting

Positioning

Hassas Konumlandırma

CQE Serisi, sınırlı montaj alanında yeterli ve tutarlı kuvvetin gerektiği konumlandırma uygulamaları için idealdir.

Aynı kompakt boyut içinde daha yüksek çıkış kuvveti üreterek, silindir boyutunu artırmaya gerek kalmadan güvenilir konumlandırma performansı sağlar. Ayrıca, aynı boyuttaki geleneksel kompakt silindirlere kıyasla, gereken konumlandırma kuvvetinin daha düşük işletme basıncında elde edilmesine olanak tanır.

Temel avantajlar:

  • Kompakt montaj alanlarında yüksek kuvvet
  • Güvenilir konumlandırma performansı
  • Azaltılmış hava tüketimi ile güvenilir çalışma
Hassas Konumlandırma

Clamp and press

Sıkma ve Presleme

CQE, sıkma ve presleme işlemleri için gerekli yüksek kuvveti, kompakt boyutları koruyarak sağlar.

Bu sayede makineler, daha küçük silindirler veya daha düşük basınç kullanarak gereken sıkma veya presleme kuvvetine ulaşabilir; enerji verimliliğini artırır ve makine tasarımını optimize eder.

Temel avantajlar:

  • Güvenli sıkma ve presleme için yüksek kuvvet
  • Düşük işletme basıncı ve azalmış enerji tüketimi
  • Kompakt aktüatör entegrasyonu
Sıkma ve Presleme

Lifting

Yüksek Hassasiyetle Kaldırma

CQE, daha büyük silindirlere eşdeğer kuvveti ile kompakt otomasyon sistemlerinde yük kaldırma ve taşıma uygulamaları için idealdir.

Yüksek güç yoğunluğu sayesinde kaldırma mekanizmaları, daha küçük aktüatörler kullanarak verimli çalışabilir; bu da daha kompakt ve hafif makine tasarımlarını destekler.

Temel avantajlar:

  • Kompakt boyutta yüksek kaldırma kuvveti
  • Artırılmış makine verimliliği
  • Azaltılmış sistem boyutu ve ağırlığı
Yüksek Hassasiyetle Kaldırma

H2: Yüksek Güçlü Kompakt Pnömatik Aktüatörler Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Makinemde hava basıncını artırmadan silindir kuvvetini nasıl artırabilirim?

Basıncı artırmak, daha fazla kuvvet elde etmenin tek yolu değildir. Bir seçenek, aynı montaj alanı içinde daha yüksek çıkış kuvveti sağlayacak şekilde tasarlanmış yüksek güçlü kompakt bir silindir kullanmaktır.

Örneğin, CQE Serisi, çokgen piston geometrisi sayesinde etkili basınç alma alanını artırır. Bu sayede, aynı basınçta çalışırken eşdeğer boyuttaki geleneksel kompakt silindire kıyasla daha yüksek çıkış kuvveti sağlar. Alternatif olarak, aynı kuvvet daha düşük işletme basıncında elde edilebilir; bu da sıkıştırılmış hava ihtiyacını azaltmaya ve genel pnömatik verimliliği artırmaya yardımcı olur.

Pnömatik silindirlerimi değiştirerek enerji tüketimini azaltabilir miyim?

Evet. Sıkıştırılmış hava, imalatta en maliyetli enerji kaynaklarından biridir. Daha düşük basınçta aynı kuvveti sağlayan kompakt bir pnömatik silindir kullanarak hava tüketimi önemli ölçüde azaltılabilir. Birçok üretici, genel makine tasarımını veya süreci değiştirmeden verimliliği artırmak için SMC çözümlerini tercih etmektedir.

Aktüatör performansını azaltmadan makinemin boyutunu küçültmek mümkün mü?

Evet. Yüksek güçlü kompakt silindirler, daha büyük silindirlere eşdeğer kuvvet sağlayacak şekilde tasarlanmıştır; bu sayede mühendisler daha küçük aktüatörler seçebilir.

Bu, makine boyutunun küçültülmesine, hareketli kütlenin azaltılmasına ve ekipman yerleşiminin optimize edilmesine yardımcı olur. Özellikle alan, verimlilik ve performansın kritik olduğu modern üretim hatlarında büyük değer sağlar.

Mevcut kompakt silindirimi makineyi yeniden tasarlamadan değiştirebilir miyim?

Çoğu durumda, evet. Standart montaj uyumluluğuna sahip kompakt silindirler, mevcut modellerin yerine doğrudan kullanılabilir. Bu sayede üretim ekipleri, performansı yükseltebilir, kuvveti artırabilir veya verimliliği iyileştirebilir; üstelik maliyetli yeniden tasarım, uzun duruş süreleri veya mekanik değişikliklerden kaçınarak.

Uygulamam için doğru kompakt pnömatik silindiri nasıl seçebilirim?

Doğru silindiri seçmek, gereken kuvvet, mevcut montaj alanı, işletme basıncı ve makine fonksiyonu (ör. konumlandırma, sıkma veya kaldırma) gibi birkaç temel faktöre bağlıdır. Yüksek güçlü kompakt bir silindir seçmek, gereken kuvveti daha küçük boyut veya daha düşük basınçla elde etmenizi sağlar; bu da enerji verimliliğini, makine performansını ve genel üretkenliği artırmaya yardımcı olur. Ayrıca, mevcut ekipmanınıza kolay entegrasyon sağlamak için montaj uyumluluğunu göz önünde bulundurmak da önemlidir.

Pnömatik otomasyon projeniz için uzman desteği alın

Enerji tüketimini azaltmak, kuvveti artırmak veya makine tasarımınızı optimize etmek mi istiyorsunuz? SMC uzmanları, uygulamanız için doğru yüksek güçlü kompakt pnömatik silindiri seçmenize yardımcı olabilir.

Gereksinimlerinizi görüşmek ve CQE Serisi’nin makinenizin performansını nasıl iyileştirebileceğini öğrenmek için bizimle iletişime geçin