- Home
- Prodotti
- Valvole per il controllo direzionale
- Elettrovalvola a 4/5 vie, pilotata
- JSY1000/3000-L
Valvole per il controllo direzionale
Manifold di elettrovalvole compatte a 5 vie a 64 stazioni – JSY1000/3000-L
Più stazioni, più possibilità
- Riduzione del cablaggio, della manodopera per la connessione e del numero di unità SI – Da 4 a 64 stazioni e 128 punti di uscita
- Ottenere funzionalità di comunicazione avanzate sia per i sistemi di controllo generici che per i sistemi di I/O di sicurezza – sono disponibili i protocolli PROFINET®, EtherNet/IP™, EtherCAT®, IO-Link e CIP Safety
- Risparmio di spazio nell'applicazione – Spazio di installazione ridotto fino a 110 mm.
E molto di più
- Cablaggio in bus di campo
- Base modulare in resina plug-in
- Portata: fino a 567 l/min
- Grado di protezione: JSY1000-L - IP40 / JSY3000-L: - IP67.
Selezione prodotti
Seleziona le caratteristiche del prodotto
Reimposta i filtri per modificare la selezione
Nessun risultato trovato per questa configurazione.
Nessun risultato unico trovato per questa configurazione.