Référence produit

Mon compte

×

Bienvenue chez SMC France !
Besoin d’informations sur le Compte Client en ligne SMC ?
Consultez notre page dédiée

Catalogue produits

Électrodistributeurs 5/2, 5/3 et 2x3/2 compacts, embrochables, sur embase multiple jusqu'à 64 stations – JSY1000/3000-L

Plus il y a de stations, plus il y a de possibilités

  • Réduction de câbles, des travaux de raccordement et du nombre d'unités SI – De 4 à 64 stations pour 128 points de sortie
  • Bénéficiez de capacités de communication étendues pour les systèmes de contrôle généralistes et les systèmes d'E/S de sécurité – les protocoles PROFINET®, EtherNet/IP™, EtherCAT®, IO-Link et CIP Safety sont disponibles
  • Gagnez de l'espace dans votre application – L'espace d'installation est réduit jusqu'à 110 mm.

Et plus encore

  • Câblage en série
  • Embase résine embrochable
  • Débit : jusqu'à 567 l/min
  • Classe de protection : JSY1000-L - IP40 / JSY3000-L: - IP67.

Étape 1 : Sélection du type de produit

Veuillez d'abord sélectionner les caractéristiques requises du produit pour lancer la configuration.

Réinitialiser les filtres et resélectionner les propriétés du produit pour configurer une autre variante