Référence produit

Mon compte

×

Bienvenue chez SMC France !
Besoin d’informations sur le Compte Client en ligne SMC ?
Consultez notre page dédiée

Participez au trophée de l'usine à 4bar

Le concours de l’industrie décarbonée par SMC

Ce concours, réservé aux clients SMC, vise à valoriser des projets innovants contribuant à améliorer la performance industrielle, l’efficacité énergétique et la durabilité. Il met en lumière des initiatives concrètes portées par des fabricants de machines, des sites industriels et des établissements d’enseignement, autour du concept 4 bar. Les projets présentés devront illustrer des approches innovantes et des résultats mesurables en matière d’optimisation énergétique et de réduction de l’empreinte carbone.

3 x 3 000 € de récompenses à gagner !

Dans chacune des catégories, tentez de remporter 3 000 € de produits et services SMC.

Les étapes du concours

1

Soumission des dossiers

Juillet 2026 → Avril 2027

2

Examen du jury

Mai 2027

3

Annonce des lauréats

Juin 2027

4

Cérémonie de remise des prix

Juin 2027

Trois catégories pour valoriser vos projets

Les participants peuvent candidater dans l’une des trois catégories proposées, chacune adaptée à une typologie d’acteurs : fabricants de machines, sites industriels et établissements d’enseignement. Les projets seront évalués selon des critères communs, notamment la performance énergétique, l’innovation et la réduction de l’empreinte carbone.

Comment participer ?

La participation au concours se fait avec l’accompagnement de votre interlocuteur SMC.

  • Contactez votre commercial SMC France pour initier votre démarche
  • Construisez votre dossier de candidature avec son aide afin de valoriser au mieux votre projet
  • Validez votre dossier, qui sera ensuite enregistré définitivement

Votre contact SMC vous accompagne à chaque étape pour faciliter votre participation.

Tout sur l'usine 4 bar

Qu’est-ce que l’usine 4 bar ?

L’initiative 4BAR factory est une démarche innovante portée par SMC visant à concevoir des machines et des installations industrielles capables de fonctionner à une pression de 4 bar.

Traditionnellement, les systèmes pneumatiques sont conçus pour fonctionner à 7 bar. Pourtant, l’expérience montre qu’en réduisant cette pression à 4 bar, il est possible de réduire les coûts énergétiques jusqu’à 29 %, sans compromettre les performances.

Déjà adoptée par certaines grandes entreprises industrielles, cette approche représente un levier concret pour améliorer la compétitivité et l’impact environnemental des sites de production.

Pourquoi attendre pour franchir le pas ?

Avec le 4BAR factory, vous pouvez :

Digitaliser vos machines et vos installations d’air comprimé
Renforcer votre compétitivité
Devenir un acteur pionnier dans votre secteur
Réduire vos coûts énergétiques
Diminuer votre empreinte carbone 

> Découvrez-en plus sur l'usine à 4 bar

Comment l'usine à 4 bar contribue-t-il à la durabilité ?

La réduction des émissions de CO₂ constitue un enjeu majeur pour l’industrie.
Ces émissions sont généralement réparties selon les catégories définies par le protocole GHG (scopes 1, 2 et 3).

Le protocole GHG (Greenhouse Gas Protocol) est un standard international qui définit la manière de mesurer les émissions de CO₂ des entreprises.

L’initiative 4BAR factory s’inscrit dans le scope 2, en agissant directement sur la consommation énergétique des installations industrielles.

En optimisant l’utilisation de l’air comprimé, elle permet de :

  • réduire significativement la consommation d’énergie
  • limiter les émissions indirectes de CO₂
  • améliorer l’efficacité globale des procédés

> Grâce à l'un de nos spécialistes, découvrez comment l'usine à 4 bar contribue à la durabilité.

Comment appliquer le concept de l'usine à 4 bar ?

Le concept 4BAR factory s’applique à travers des projets d’optimisation des systèmes pneumatiques, en adaptant les équipements pour fonctionner à une pression réduite.

Exemple concret : Valeo

Le groupe Valeo, acteur majeur de l’industrie automobile, a intégré le concept 4 bar dans ses projets d’amélioration continue afin de réduire son empreinte carbone de 45 % d’ici 2030.

Grâce à cette approche :

  • la consommation d’air a été réduite d’environ 50 % sur certaines applications
  • le passage de 7 bar à 4 bar a permis une économie d’environ 28 % d’air comprimé
  • le tout sans impact sur la performance industrielle

Une démonstration concrète des bénéfices de l'usine à 4 bar à grande échelle.

> Découvrir le cas client complet