Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Online-Produktkatalog

Kolbenstangenausführung mit integriertem Controller – EQY#H

Schubbetrieb durch e-Antrieb. Ganz einfach.

  • Anschließen, in Betrieb nehmen und einfach steuern – Elektrische Achse und Controller in einem. Komplette Einrichtung in nur drei Schritten. Einfacher Ein/Aus-Betrieb. IO-Link-kompatibel
  • Batterieloser Absolut-Encoder – Neustart von der letzten Position
  • Senken Sie Ihre CO2-Emissionen – Motoroptimierung mit reduzierter Wärmeentwicklung und Leistungsaufnahme
  • Geringerer Wartungsaufwand bei höherer Leistungsfähigkeit – Nur drei Kabel erforderlich.

u.v.m.

  • Baugröße: 16, 25 und 32 mm
  • Funktionsweise mit Kugelumlaufspindel
  • Hub: 30 bis 500 mm
  • Horizontale Nutzlast: bis 100 kg
  • Vertikale Nutzlast: bis 46 kg
  • Geschwindigkeit: bis 900 mm/s
  • Horizontale Beschleunigung: bis 10000 mm/s
  • Verfügbare Varianten für nicht standardisierte Umgebungen: Batteriefertigung
  • Vertikale Beschleunigung: bis 5000 mm/s².

Schritt 1: Variantenauswahl

Bitte wählen Sie zunächst die erforderlichen Produkteigenschaften aus, um die Konfiguration zu starten.

Setzen Sie die Filter zurück und wählen Sie die Produkteigenschaften neu aus, um eine andere Variante zu konfigurieren

Schritt 2: Konfiguration

 
Größe
Motor-Einbaulage
Motor
Steigung
Hub
Motoroption
Kolbenstangengewinde
Montage
Controller-Position
Schnittstelle (paralleler Eingang/Ausgang/Kommunikationsprotokoll)