Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

Linjärenhet med integrerad kontrollenhet – EQY#H

Tryck med e-cylinder. Helt enkelt

  • Anslut, starta och styr den enkelt – Elektrisk linjärenhet och kontrollenhet, allt i ett. Slutför installationen i bara tre steg. Enkel på/av-drift. IO-Link-kompatibel.
  • Absolutenkoder utan batteri – Starta om från senaste positionen. Hög prestanda.
  • Sänk dina CO2-utsläpp – Motoroptimering med minskad värmealstring och strömförbrukning
  • Minska underhållet samtidigt som prestandan förbättras – M12-kontakter. Endast tre kablar behövs.

And much more

  • Storlek: 16, 25 och 32 mm
  • Drivning med kulskruv
  • Slaglängd: 30 till 500 mm
  • Horisontell last: upp till 100 kg
  • Vertikal last: upp till 46 kg
  • Hastighet: upp till 900 mm/s
  • Horisontell acceleration: upp till 10000 mm/s²
  • Tillgängliga varianter för speciella miljöer: batteritillverkning
  • Vertikal acceleration: upp till 5000 mm/s².

Steg 1: Produktval

Välj produktparametrar innan du börjar med konfigurationen

Vänligen återställ filter för att ändra ditt val