Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

Attuatore elettrico con stelo e controllore integrato – EQY#H

e-Actuator per spinta. Semplicemente facile

  • Collegarlo, avviarlo e controllarlo facilmente: attuatore elettrico e controllore, tutto in uno. Impostazione completa in soli tre passaggi. Facile funzionamento on/off. Compatibile con IO-Link
  • Encoder assoluto senza batterie – Riavvio dall'ultima posizione. Prestazioni elevate
  • Riduzione delle emissioni di CO2 – Ottimizzazione del motore con riduzione della generazione di calore e del consumo di energia
  • Riduzione della manutenzione e miglioramento delle prestazioni – Connettori M12. Sono necessari solo tre cavi.

And much more

  • Taglia: 16, 25 e 32 mm
  • Tipo di attuazione con vite a ricircolo di sfere
  • Corsa: da 30 a 500 mm
  • Carico orizzontale fino a 100 kg
  • Carico verticale fino a 46 kg
  • Velocità: fino a 900 mm/s
  • Accelerazione orizzontale: fino a 10000 mm/s²
  • Varianti disponibili per ambienti non standard: produzione di batterie ricaricabili
  • Accelerazione verticale: fino a 5000 mm/s².

Fase 1: Selezione articolo

Le chiediamo di selezionare i parametri prodotto prima di iniziare con la configurazione

Cancella le impostazioni iniziali per avviare una nuova ricerca

Fase 2: Configurazione

 
Misura
Posizione di montaggio motore
Tipo di motore
Passo
Corsa
Opzione motore
Filettatura estremità stelo
Montaggio
Posizione del controllore
Interfaccia (ingresso digitale/uscita/protocollo di comunicazione)