Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

Flussostato digitale per acqua PF3W

Prevedete facilmente i problemi della linea

  • Migliora la disponibilità della macchina – Il sensore di temperatura integrato, abbinato alla compatibilità IO-Link, aiuta ad anticipare qualsiasi complicazione della linea
  • Maggiori informazioni a colpo d'occhio – 3-colori/display a 2 visualizzazioni
  • Scoprite i vantaggi di IO-Link con SMC – Il vostro fornitore unico per tutte le esigenze di automazione.

And much more

  • Fluido applicabile: acqua, soluzione acquosa di glicole etilenico, acqua deionizzata e liquidi chimici diversi
  • Display integrato: display a 3-colori/ 2 visualizzazioni
  • Sensore di temperatura incorporato
  • Montaggio manifold disponibile
  • Campi di portata: da 0.5 a 250 l/min

Fase 1: Selezione articolo

Le chiediamo di selezionare i parametri prodotto prima di iniziare con la configurazione

Cancella le impostazioni iniziali per avviare una nuova ricerca