Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

Sistema di presa con vuoto

La soluzione di pallettizzazione completa ed efficiente

  • Riduzione dei tempi di installazione e progettazione – Integrazione di tutte le periferiche essenziali in un'unica unità
  • Consente il ridimensionamento del robot – Design sottile e leggero per ottimizzare le dimensioni del robot
  • Ottimizzazione dell'applicazione per la massima efficienza – Il numero di gruppi di eiettori può essere selezionato in base alla portata di aspirazione richiesta
  • Miglioramento della produttività – Presa efficiente di pezzi di forme e dimensioni diverse.

And much more

  • L'assieme eiettore, la spugna, la valvola di alimentazione, la valvola di rottura e il vacuostato sono integrati in ogni unità eiettore per consentire un utilizzo immediato, semplicemente collegando un connettore M8 e fornendo aria
    • Forza di presa massima: 2144 N; Dimensione della spugna: 400x240; Peso: 3.9 Kg
    • Forza di presa massima: 880 N; Dimensione della spugna: 300x180; Peso: 1.8 Kg
    • Forza di presa massima: 440 N; Dimensione della spugna: 200 x 120; Peso: 1.3 Kg
  • Montabile su robot industriali e robot collaborativi: Universal Robots, OMRON/TECHMAN, FANUC e Yaskawa
  • Mantiene la presa in qualsiasi direzione, indipendentemente dall'area di contatto.

Fase 1: Selezione articolo

Le chiediamo di selezionare i parametri prodotto prima di iniziare con la configurazione

Cancella le impostazioni iniziali per avviare una nuova ricerca