Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

Chladiacia jednotka (chiller) s Peltierovým článkom, kompaktné prevedenie - séria HEF

Kompaktné a tiché riešenie pre stabilnú reguláciu teploty médií s okamžitou odozvou

  • Úspora miesta vďaka malým zástavbovým rozmerom a možnosť prevádzky priamo na pracovnom stole – W130 x D150 x H210 mm size. 3.5 kg weight
  • Zvýšenie produktivity a výkonu stroja na maximum – Only 41s to lower temperature by 10 ºC
  • Work in a quiet, low vibration environment – nízka hlučnosť menej ako 37 dB
  • Šetrnosť k životnému prostrediu – prevedenie bez chladiva.

Základné technické informácie

  • chladiaci výkon až 220 W / tepelný výkon až 500 W
  • vysoká teplotná stabilita: ±0.1 °C
  • materiály častí v kontakte s kvapalinou:
    nehrdzavejúca oceľ, plast, guma (bez hliníka a medi)
  • ľahká údržba.