Product selecteren
×

Ga naar bijzonderheden
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Verpakkingsindustrie: verhoog productiviteit en efficiëntie

Boordevol oplossingen voor jou

Verpakkingen waren oorspronkelijk bedoeld om goederen van producent naar consument te transporteren. Tegenwoordig gaan de functies veel verder dan alleen bevatten, beschermen en conserveren.
Met onze geavanceerde oplossingen herdefiniëren we machinespecificaties voor verpakkingstoepassingen in diverse sectoren, waaronder farmaceutische industrie, food en beverage, material handling en cosmetica.

Aanpassen aan nieuwe klantvereisten

Om te voldoen aan nieuwe eisen voor kostenefficiënte, lichtgewicht en duurzame oplossingen, hebben we ons als leverancier mee ontwikkeld met de behoeften van onze klanten. Ondanks deze veranderingen blijft onze kernbetrokkenheid bij de verpakkingsindustrie onveranderd.

Automatiseringsoplossingen voor verpakkingen om efficiëntie en prestaties te verbeteren

Ontdek hoe SMC verpakkingsfabrikanten ondersteunt met applicatiegerichte automatiseringsoplossingen die zijn ontworpen om de efficiëntie te verhogen, de betrouwbaarheid te verbeteren en het energieverbruik over de gehele verpakkingslijn te verlagen. Deze brochure behandelt belangrijke verpakkingsprocessen: van thermoformen en vullen tot sealen, case packing, transport en palletiseren, en belicht technologieën die de productiviteit verhogen, consistente kwaliteit garanderen en flexibele, toekomstbestendige processen ondersteunen. Download de brochure en ontdek hoe SMC je kan helpen je verpakkingsprestaties te optimaliseren.

Wat hebben andere bedrijven bereikt met de verpakkingsoplossingen van SMC?

Bekijk zelf hoe SMC “boordevol oplossingen voor jou” is

Oops. If you want to see our video, you need to consent to the use of cookies. Simply click on the cookies setting and enjoy our Expertise in action.

We begrijpen jouw productieproces

Hieronder vind je de beste oplossingen die aansluiten op jouw behoeften.

Themroformmeren

In thermoformtoepassingen zijn nauwkeurige temperatuur- en bewegingsregeling, samen met gesynchroniseerd vormen, snijden en stapelen, essentieel om consistente kwaliteit en hoge productiviteit te garanderen.

Vullen

Naarmate het automatiseringsniveau toeneemt, staan fabrikanten voor groeiende uitdagingen in vulprocessen, zoals het behouden van een consistente vulnauwkeurigheid, het aanpassen aan frequente formaatwisselingen en het minimaliseren van stilstand.

Sealen & verpakken

Geautomatiseerde seal- en verpakkingssystemen moeten zorgen voor betrouwbare en herhaalbare verpakkingssluiting, terwijl gedurende het hele proces wordt voldaan aan strenge veiligheidsnormen.

Labellen & coderen

Geautomatiseerde label- en codeeroplossingen moeten zorgen voor nauwkeurige labelpositionering, consistente printkwaliteit en betrouwbare traceerbaarheid.

Opzetten & inpakken van dozen

Robotica en gesynchroniseerde bewegingsregeling maken snelle formaatwisselingen en high-speed verpakken van diverse producttypes mogelijk, waardoor geautomatiseerd case packing flexibel wordt en producthandling voorzichtig blijft.

Palletisering

Geautomatiseerde palletiseersystemen verbeteren de end-of-line flexibiliteit, nauwkeurigheid en autonomie. Robotica, servo-aangedreven liften en gecoördineerde beweging zorgen voor stabiele, consistente ladingen die klaar zijn voor verzending.

De SMC Expertise Hub

Joerg Dahlhoff, Strategic Market Manager, SMC Duitsland

“Veel fabrieken draaien 24/7, waarbij productielocaties continu in bedrijf zijn, van de integratie van grondstoffen tot verwerking en uiteindelijk verpakking. Elke componentstoring leidt tot een productiestop en kost de fabriek tijd en geld.
De OEE (Overall Equipment Effectiveness) kan aanzienlijk worden verbeterd door digitale predictive maintenance-oplossingen toe te passen, operators te trainen en de productbetrouwbaarheid te maximaliseren.”

Joerg Dahlhoff, Strategic Market Manager, SMC Duitsland

Heb je vragen over verpakkingen?

Vraag het vandaag nog aan onze experts!

Uitdagingen in de voedingsmiddelenindustrie: automatiseringsspecialisten zijn nodig op de fabrieksvloer
Door Diego Mirabelli – Industry Manager Food, Europe
Lees verder 

De technische uitdaging van duurzaam verpakken
Door Jorge Salgado, Food & Packaging Industry Manager, SMC Spain
Lees verder 

Complete oplossingen voor jouw verpakkingsproces

Van thermoformeren tot vullen, sealen, krimpverpakken, dozen opzetten en verpakken, transporteren of palletiseren – voor elke stap in het proces bieden wij een passende oplossing. Van begin tot eind denken we met je mee. Ons wereldwijde supportnetwerk en lokale verpakkingsspecialisten staan klaar om je toepassing te bespreken.

 

Product- en materiaalcompliance

De verpakkingsindustrie stelt hoge eisen aan hygiëne, corrosiebestendigheid en schone processen. Producenten in de food&beverage- en farmaceutische sector moeten voldoen aan strikte richtlijnen, waaronder steeds veranderende FDA-voorschriften, om verontreiniging te voorkomen.

Onze geselecteerde oplossingen helpen je om producten en processen hygienisch te houden. 

Hoge snelheid & lange levensduur

In de verpakkingsindustrie draait alles om productiviteit – zeker bij hogesnelheidssystemen die duizenden verpakkingen per uur verwerken. Onverwachte stilstand leidt direct tot forse verliezen, waardoor de Overall Equipment Effectiveness (OEE) een belangrijke graadmeter is.

De snelle en betrouwbare oplossingen van SMC minimaliseren stilstand en zorgen voor maximale output. 

Dankzij onze jarenlange ervaring kunnen we oplossingen op maat bieden die voldoen aan specifieke eisen op het gebied van snelheid, frequentie, compactheid, gewicht en betrouwbaarheid. Zo blijven bedrijven concurrerend én klaar voor de uitdagingen van vandaag én morgen.

Efficiënt handling met omgevingsbestendige producten

Met een breed aanbod aan grijpoplossingen – zoals vacuümgrippers voor collaboratieve robots voor flexibele handling en luchtgrijpers voor precieze manipulatie – is het mogelijk om elke stap in het verpakkingsproces op maat in te richten.

Daarnaast draagt de centreereenheid bij aan ruimte- en energiebesparing door zware producten efficiënt uit te lijnen en te positioneren op transportsystemen.

Dankzij deze reeks technologieën profiteer je van optimale handlingprestaties in uiteenlopende toepassingen.

Digitaliseren met slimme flexibiliteit

Slimme fabrieken vragen om flexibele en aanpasbare productiesystemen, zeker bij maatwerk. In de verpakkingsindustrie betekent dat machines die moeiteloos verschillende formaten aankunnen.

SMC biedt oplossingen zoals elektrische actuatoren voor snelle formaatwissels, high-speed netwerken voor realtime aansturing, draadloze connectiviteit voor flexibele indelingen en IO-Link voor minimale insteltijd.

Deze technologieën verhogen de productiviteit, verlagen de kosten en verbeteren de betrouwbaarheid van verpakkingssystemen.

Temperatuurbeheersing

Bij warmte-intensieve processen zoals thermoformeren en krimpverpakken is een nauwkeurige temperatuurregeling cruciaal. Een slechte beheersing kan leiden tot afgekeurde producten, snellere slijtage van onderdelen en instabiele processen.

De thermo-chillers van SMC bieden een betrouwbare oplossing met proactieve regeling, uitstekende temperatuurstabiliteit en wereldwijde ondersteuning.

Met een SMC thermo-chiller verbeter je de productkwaliteit, verleng je de levensduur van je machines en zorg je voor een stabiel en betrouwbaar proces.

Verwijderen van statische elektriciteit

Statische elektriciteit kan leiden tot scheef geplakte labels en andere verstoringen in het productieproces – met als gevolg afkeur, stilstand en zelfs veiligheidsrisico’s.

De ionizers van SMC bieden een snelle en effectieve oplossing. Sluit de juiste ionizer aan en voorkom statische lading, verbeter de productkwaliteit, verhoog de snelheid, en zorg voor een veilige werkomgeving. Ook bij gevoelige labels zoals Clean Label 2.0.

SMC biedt een breed assortiment ionizers en deskundige ondersteuning voor uiteenlopende verpakkingsprocessen.