Ontdek er meer over
Ontdek meer
Cilinders
Actuators
Selecteer op functionaliteit
Heb je interesse in een technische benadering van draadloos in moderne productie?
Positioneersystemen
Services
Handleidingen en downloads
Richtlijnen
SMC
Onze betrokkenheid
Waar kun je ons vinden
Welkom bij SMC!
De F-Gas Verordening (EU 2024/573) legt strengere eisen op aan het gebruik van koudemiddelen in koel- en temperatuurregelingsapparatuur binnen de Europese Unie. Deze regels zijn ontworpen om de impact van koudemiddelen met een hoge Global Warming Potential (GWP) te beperken. Thermo chillers die niet voldoen aan deze eisen mogen niet meer worden geïmporteerd.
SMC blijft vooruitdenken en werkt voortdurend aan verbeteringen in onze producten. Onze thermo chillers worden ontworpen om zowel te voldoen aan de regelgeving als optimale prestaties te blijven leveren. Op deze pagina vind je een overzicht van de belangrijkste wijzigingen en hoe SMC oplossingen biedt die volledig in lijn zijn met deze eisen.
De F-Gas verordening richt zich op koudemiddelen met een hoge GWP-waarde (Global Warming Potential), een maatstaf voor de impact van een koelmiddel op de opwarming van de aarde. Hoe hoger de GWP-waarde, hoe groter de bijdrage aan het broeikaseffect. Voor thermo chillers zijn er duidelijke grenswaarden vastgesteld, gebaseerd op hun capaciteit en het type koelmiddel.
Vanaf 1 januari 2027:
Vanaf 1 januari 2032:
Wat betekent dit voor gebruikers en bedrijven?
Temperatuurregelingsapparatuur /producten die onder de regelgeving vallen:
*1 Gepland voor release in 2024 of later. Neem contact op met uw lokale SMC-verkoopkantoor voor meer informatie. *2 Het koudemiddelnummer dat het type koudemiddel aangeeft volgens ISO 817 (Internationale Organisatie voor Standaardisatie) is "R744." *3 De GWP-waarden zijn gebaseerd op de EU F-Gas Verordening 2024/573.
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de koudemiddelen die onder de wetgeving vallen.
Heb je vragen over de impact van de F-Gas verordening op onze producten of wil je graag meer weten? Onze FAQ-sectie biedt antwoorden op de meest gestelde vragen.
Is de EU F-Gas Verordening (2024/573) alleen van toepassing op EU-lidstaten?
Ja, de regelgeving geldt uitsluitend voor EU-lidstaten. Noord-, Midden- en Zuid-Amerika, Japan, Azië en Oceanië vallen niet onder deze verordening. *Voor regio's buiten de EU dienje je te houden aan de koudemiddelvoorschriften van die regio.
Welke F-gassen (koudemiddelen) vallen onder het verbod?
De F-gassen die in SMC-producten worden gebruikt en onder de regelgeving vallen, staan vermeld in de paragraaf ‘De F-Gas verordening compatible producten van SMC’ op deze pagina.
Wat betekent “Import in de EU wordt verboden” precies?
Dit betekent dat er geen douane-inklaring mogelijk is in de EU-lidstaten en het Verenigd Koninkrijk.
Kan er onderhoud worden uitgevoerd op apparatuur die vóór de deadlines is geïmporteerd?
Er zijn beperkingen met betrekking tot onderhoud. Raadpleeg de paragraaf ‘Overzicht van koudemiddel regelgeving’ voor gedetailleerde informatie.
Kunnen producten die onder de EU F-Gas Verordening vallen, per vliegtuig worden vervoerd?
Hoe kan ik meer te weten komen over de koudemiddelen in SMC-producten?
De gebruikte koudemiddelen staan vermeld in de catalogus, externe aanzichten, en op de labels van de producten.
Wat is nodig om Thermo-chillers of gekoelde luchtontvochtigers naar de EU te exporteren?
De importeur moet:
SMC-oplossing: SMC Europe beschikt al over een “Authorisation” en biedt producten via lokale dochterondernemingen aan om dit proces te vergemakkelijken.
De F-Gas verordening stelt steeds strengere eisen aan het gebruik van koudemiddelen in Europa. Vanaf 1 januari 2027 wordt de invoer van Thermo Chillers in de EU verboden als deze koudemiddelen met een GWP-waarde van 150 of hoger (tot 12 kW) of 750 of hoger (boven 12 kW) bevat. Vanaf 1 januari 2032 mogen Thermo Chillers met een capaciteit van 12 kW of minder helemaal geen F-gassen meer bevatten.