Ontdek er meer over
Ontdek meer
Cilinders
Actuators
Selecteer op functionaliteit
Heb je interesse in een technische benadering van draadloos in moderne productie?
Positioneersystemen
Services
Handleidingen en downloads
Richtlijnen
SMC
Onze betrokkenheid
Waar kun je ons vinden
Welkom bij SMC!
Thermo Chillers voor de Laser Industrie
Ontworpen met nauwgezette aandacht voor detail, zorgen SMC chillers voor optimale temperatuurregeling en stabiliteit, waardoor de efficiëntie en levensduur van lasersystemen worden gemaximaliseerd. Vertrouw op SMC voor betrouwbare en innovatieve koeloplossingen die jouw laseroperaties in staat stellen om topprestaties te bereiken.
Eenvoudige en ruimtebesparende manier om temperatuurregelingsapparatuur te installeren. Bedienbaar zonder de unit uit het rack te verwijderen. Koelcapaciteit tot wel 5,5 kW.
SMC-oplossing voor de gelijktijdige controle van twee verschillende warmtebronnen met slechts één apparaat.
SMC-oplossing voor de gelijktijdige controle van twee verschillende warmtebronnen met slechts één apparaat. Hoogcapaciteitsmodel.
Integreer geavanceerde Peltier-technologie met een compact ontwerp en nauwkeurige temperatuurregeling. Koelcapaciteit tot wel 1,2 kW.
Oops. If you want to see our video, you need to consent to the use of cookies. Simply click on the cookies setting and enjoy our Expertise in action.