System zarządzania sprężonym powietrzem dla inteligentnej oszczędności energii
System zarządzania sprężonym powietrzem SMC (seria AMS 20/30/40/60) zapewnia zaawansowane sterowanie oraz monitoring sprężonego powietrza w środowisku przemysłowym. Zaprojektowany do łatwej integracji z obecną instalacją, system automatycznie reguluje dopływ powietrza, śledzi kluczowe parametry w czasie rzeczywistym i ogranicza zbędne zużycie energii podczas przestojów maszyn.
Czym jest system zarządzania sprężonym powietrzem?
To rozwiązanie, które działa jak monitor sprężonego powietrza, kontrolując zużycie na liniach produkcyjnych. Optymalizuje przepływ, ciśnienie oraz monitoruje temperaturę, zapewniając stabilną pracę pneumatyki. Automatycznie przełączając się między trybami pracy, czuwania i izolacji, system zapobiega wyciekom, obniża zużycie energii i wspiera konserwację predykcyjną (na podstawie danych).
Przegląd systemu zarządzania sprężonym powietrzem od SMC
Rozwiązanie SMC to nowa generacja technologii, która łączy urządzenia do monitoringu sprężonego powietrza z cyfrowym sterowaniem. System może działać jako całość lub w modułach, dopasowując się do potrzeb:
- Jednostki AMS20/30/40/60: kompleksowy system zarządzania sprężonym powietrzem o przepływie do 4000 l/min przy 0,7 MPa.
- Warianty AMS30X/40X: wersje uproszczone z czujnikiem przepływu oraz regulatorem trybu czuwania (standby), umożliwiające automatyczną aktywację oszczędzania energii.
- Seria EXA1: hub zbierający dane o przepływie, ciśnieniu i temperaturze, komunikujący się przez Industrial Ethernet lub IO-Link.
- Komponenty uzupełniające: regulatory elektropneumatyczne ITV, regulatory AR i zawory odcinające VP, które dopełniają architekturę systemu, zapewniając precyzję działania.
Kluczowe parametry:
- Programowalne tryby czuwania i izolacji dla oszczędności energii.
- Monitoring sprężonego powietrza w czasie rzeczywistym (przepływ, ciśnienie, temperatura).
- Łączność bezprzewodowa do 100 metrów (do 10 jednostek zdalnych).
- Kompatybilność z głównymi systemami komunikacji przemysłowej: Ethernet/IP™, PROFINET, EtherCAT, OPC UA i IO-Link.
- Przepływ do 4000 l/min, przyłącza od 1/8 do 1 cala.
- Szyfrowana transmisja danych i modułowa konstrukcja.
- Wbudowany web-serwer
Korzyści z wdrożenia systemu SMC
Wdrażając nasz moduł efektywności powietrza, producenci znacznie obniżają koszty i zwiększają zrównoważony rozwój. System automatycznie redukuje ciśnienie i planuje odcięcia przy niskiej aktywności maszyn w celu obniżenia kosztu jednostkowego wyrobu.
Ten moduł efektywności zużycia powietrza ułatwia też utrzymanie ruchu, dostarczając danych do wykrywania nieefektywności i współdziała z normą ISO50001 – Zarządzanie energia.
Jeśli posiadasz już instalację i chcesz zbierać dane, sprawdź nasze oprogramowanie – dedykowany system monitoringu sprężonego powietrza.
Typowe zastosowania systemów zarządzania powietrzem
Systemy zarządzania powietrzem SMC sprawdzają się tam, gdzie liczy się efektywność i kontrola procesów. Przykłady:
- Motoryzacja – optymalizacja narzędzi i robotów na liniach montażowych.
- Przemysł spożywczy – wydajne napełnianie, wydmuchiwanie i etykietowanie.
- Maszyny pakujące – redukcja energii podczas cykli jałowych.
- Obróbka metali i CNC – kontrola powietrza w systemach chłodzenia i mocowania.
- Włókiennictwo – sterowanie dyszami w krosnach pneumatycznych.
- Automatyka fabryczna – integracja z systemami PLC i MES. Zastosowanie tej technologii pomaga redukować straty i realizować cele zrównoważonego rozwoju.
Dlaczego warto wybrać rozwiązanie SMC?
Seria AMS 20/30/40/60 to innowacyjna technika zarządzania powietrzem stworzona dla Przemysłu 4.0. Dzięki niej zyskujesz:
- Wyższą wydajność operacyjną – redukcja kosztów produkcji.
- Niższe zużycie energii – monitoring zużycia mediów.
- Dłuższą żywotność sprzętu – predykcyjne utrzymanie ruchu.
- Lepszą kontrolę procesów pneumatycznych – poprawa wskaźnika OEE.
Niezależnie od tego, czy modernizujesz linię, czy projektujesz nową – to niezawodna technologia zarządzania powietrzem.
Jeśli nie wiesz, jaka konfiguracja będzie najlepsza, skontaktuj się z naszymi ekspertami. Pomożemy dobrać rozwiązanie dopasowane do Twoich celów.
Możesz też wypróbować nasz Konfigurator Sprzętu Pneumatycznego, aby samodzielnie znaleźć idealny system.