Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produits

Actionneurs électriques rotatifs

Tourne de façon continu jusqu'à la bonne position

  • Rotation précise et en continu – Répétabilité du positionnement ± 0,03º. Rotation de 360º
  • Pas de perte de position. Réduit le temps de démarrage de la machine – codeur absolu sans batterie
  • Arrêt au choix – butées externes à 90º et 180º
  • Vitesse et accélération accrues – Jusqu'à 420º/s. Jusqu'à 3000º/s².

Et plus encore

  • Taille : 10, 30 et 50 mm
  • Angle de rotation : 320º (type sans batterie) et 360º (type standard)
  • Accélération : jusqu'à 3000 mm/s²
  • Vitesse angulaire : jusqu'à 420 º/s
  • Type moteur pas à pas
  • Codeur : incrémental et absolu sans batterie
  • Contrôleurs compatibles : LECP1, LECPA et JXC#1.

Product selection

Select the product variation you need.

Please Reset Filters to modify your selection

And now the item that better adapts to you

 
Précision de la table
Couple de serrage max.
Angle de rotation
Connexion du câble moteur
Type de câble pour l'actionneur
Contrôle
Montage
Connecteur de communication, câble I/O