Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produit

ISE20, Pressostat digital de haute précision, Ecran à triple affichage

  • Pressostat numérique haute précision à 3 zones d'affichage.
  • 1 sortie.
  • Fluide compatible : Air, gaz non corrosif et non inflammable.
  • Plage de pression : -0.1 à 1 MPa.
  • Répétitivité : ±0.2 % E.M.
  • Temps de réponse : 1.5 ms max.
  • Consommation : 25 mA max.
  • Connecteur e-CON, modèle à câblage arrière

Configure your product

 
Caractéristiques de sortie
Unités
Caractéristiques de raccordement
Câble
Montage
Manuel d'utilisation