- Accueil
- Produits
- Capteurs et Détecteurs
- Pressostats
- ISE7#/ISE7#G/ISE79S
Capteurs et Détecteurs
Pressostat numérique haute précision - ISE7#/ISE7#G/ISE79S
Obtenez plus
- Utilisez-le dans vos applications à haute pression - Adaptées même aux travaux à haute pression jusqu'à 50 MPa
- Améliore la visibilité sous tous les angles - Affichage angulaire & rotation à 336° possible après installation
- Utilisez-le en toute sécurité avec les liquides - Compatible avec une large gamme de fluides couramment utilisés dans les process industriels
- Profitez des avantages IO-Link - Votre unique fournisseur pour vos besoins d'automatisation.
Et plus encore
- Répétitivité : ±0.5 % E.M. max.
- Sorties: IO-Link et NPN/PNP
- Temps de réponse sélectionnable
- Indice de protection IP67
- Consommation : 35 mA max.
Product selection
Select the product variation you need.
Please Reset Filters to modify your selection
No results found for this product selection configuration
No unique results found for this product selection configuration