Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produits

High purity air operated chemical liquid valve - JLV

Laissez-vous surprendre par la faible génération de particules

  • Réduisez l'impact énergétique - Faible génération de particules
  • Économisez de l'espace - Encombrement réduit, pas plus large que 24 mm
  • Bénéficiez d'une grande flexibilité d'utilisation - Fonctionnement et contre-pression jusqu'à 0,5 MPa.

Et plus encore

  • Vanne à commande pneumatique pour liquides chimiques haute pureté
  • Débits jusqu'à 4,3 l/min
  • Raccords intégrés à la vanne
  • Encombrement réduit, largeur de 24 mm pour la taille JLV20
  • Pression d'utilisation et contre-pression : 0 à 0,5 MPa.

Configure your product

 
Classe du corps
Type de distributeur
Modèle de raccord
Taille de la tuyauterie
Taraudage