Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

Vzduchem ovládaný 2/2 ventil vysoké čistoty pro chemikálie - řada JLV

Překvapivě nízká tvorba částic

  • Nízká rychlost kuželky při dosednutí na plochu sedla - zamezení tvorby částic
  • Prostorově úsporný - malé zástavbové rozměry, šířka ventilu pouhých 24 mm
  • Velká flexibilita použití - provozní tlak i protitlak až 0.5 MPa.

Základní technické informace

  • vhodný pro chemikálie
  • průtok až 4.3 L/min
  • integrované nástrčné spojky
  • malé zástavbové rozměry, šířka ventilu pouhých 24 mm (pro JLV20)
  • provozní tlak i protitlak až 0 to 0.5 MPa.

Nakonfigurujte si produkt

 
Provedení ventilu
provedení šroubení
velikost hadice
připojovací závit pilotního vzduchu