Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produits

LECP1/LECP2

Connectez & démarrez

  • Pas de programmation – Pas de logiciel, pas de PC ni besoin de teaching Box
  • Facile à utiliser – Positionnement en 14 points
  • Paramètrage intégré de la vitesse et de l'accélération – 16 niveaux réglables par sélecteurs
  • Configurez-le en fonction de vos besoins – Réglage de la force de poussée et de maintien à 3 niveaux.

Et plus encore

  • Type de contrôleur: moteur pas à pas
  • Codeur compatible: incrémental
  • Jusqu'à 6 entrées/sorties
  • LECP1-XB182: Modèle pour déplacement à vue "jog".

  • Ce produit est interrompu et sera remplacé par la série JXC51/61. Mise-à-jour détaillée ici.

Product selection

Select the product variation you need.

Please Reset Filters to modify your selection

And now the item that better adapts to you

 
Type E/S parallèle
Longueur du câble E/S
Option
Actionneur ou Pinces
Précision de la table
Taille du corps
Guidage
Position de montage du moteur
Type
Taille du moteur
Couple de rotation max. (Nm)
Pas de vis
Pas de vis
Course
Angle de rotation
Exécutions spéciales