Référence produit

Mon compte

×

Bienvenue chez SMC France !
Besoin d’informations sur le Compte Client en ligne SMC ?
Consultez notre page dédiée

Catalogue produits

JXC51/5H/61/6H

Contrôle élargi

  • Simplicité de réglage et d'utilisation – Données de l'actionneur pré-réglées dans le contrôleur
  • Accélerez et facilitez votre démarrage – Redémarrage à partir de la dernière position avec une haute performance
  • Économisez argent, temps et main d’oeuvre – Systèmes de contrôle simplifiés.

Et plus encore

  • Entrées/sorties parallèles
  • Codeurs compatibles : absolu, incrémental
  • Actionneurs compatibles avec JXC51/61 : LEY/LEYG, LEFS/LEFB, LES/LESH/LESYH, LEHF, LER
  • Actionneurs compatibles avec JXC51H/61H : LEFS#F, LEFS#G, LEKFS#G, LESYH#G, LEY#G & LEG.

Étape 1 : Sélection du type de produit

Veuillez d'abord sélectionner les caractéristiques requises du produit pour lancer la configuration.

Réinitialiser les filtres et resélectionner les propriétés du produit pour configurer une autre variante

Étape 2 : Configuration

 
Type E/S parallèle
Montage du contrôleur
Longueur du câble E/S
Type d'actionneur
Précision de la table
Alésage
Guidage
Position de montage du moteur
Type de moteur
Pas de vis
Option du doigt
Type de moteur
Couple de rotation max. (Nm)
Pas de vis (Pour LEPY, LEPS)
Course
Angle de rotation