Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produits

Pinces électriques

Manipulation progressive, manipulation sécurisée

  • Tient la pièce désirée avec 2 ou 3 doigts – Courses entre 4 - 80 mm. Force de préhension jusqu'à 180 N
  • Ne perd jamais la position. Réduit le temps de démarrage de la machine – Codeur absolu sans batterie
  • S'adapte à la forme et maintient la pièce – Fonction de contrôle de la préhension. La force de préhension est maintenue arrêtée ou redémarrée.

Et plus encore

  • Pinces à 2 et 3 doigts disponibles
  • Taille : 10, 16, 20, 25, 32 et 40 mm
  • Vitesse d'ouverture et de fermeture : jusqu'à 100 mm/s
  • Effort de préhension : jusqu'à 210 N (LEHZ), jusqu'à 180 N (LEHF) & jusqu'à 130 N (LEHS)
  • Type moteur pas à pas
  • Codeur : incrémental et absolu sans batterie
  • Contrôleurs compatibles : LECP1, LECPA et JXC#1.

Product selection

Select the product variation you need.

Please Reset Filters to modify your selection

And now the item that better adapts to you

 
Taille du corps
Type de moteur
Course
Connexion du câble moteur
Type de câble pour l'actionneur
Longueur de câble de l'actionneur
Contrôleur
Câblage E/S pour les contrôleurs LEC
Protocole
Suffixe
Montage du contrôleur
Câblage E/S pour les contrôleurs JXC et connecteur de communication