Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktów

Chwytak elektryczny LEH

Miękka obsługa, delikatne prowadzenie

  • Przytrzymywanie żądanego elementu za pomocą 2 lub 3 szczęk – Skok w zakresie 4 - 80 mm. Siła chwytu do 210 N
  • Nigdy nie trać pozycji. Skróć czas rozruchu maszyny – Bezbateryjny enkoder absolutny
  • Dopasowanie do kształtu i poprawne utrzymanie elementu – Funkcja kontroli siły chwytania. Siła chwytania jest utrzymywana, zatrzymana lub ponownie uruchamiana.

I wiele więcej

  • Wielkości korpusów: 10, 16, 20, 25, 32 i 40 mm
  • Prędkości otwarcia i zamknięcia szczęk do: 100 mm/s
  • Siła chwytu do: 210 N (LEHZ), do 180 N (LEHF) i do 130 N (LEHS)
  • Silnik krokowy
  • Enkoder: inkrementalny i absolutny bezbateryjny
  • Kompatybilne kontrolery: LECP1, LECPA i JXC#1.

Wybór produktu

Wybierz potrzebną odmianę produktu.

Zresetuj filtry, aby zmodyfikować swój wybór