Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produits

Vérin compact guidé – MGPK

Rigidité et compacité

  • Optimisez votre espace - conception compacte et légere
  • Obtenez des performances et une rigidité élevées - ± 0,03° de précision d'anti-rotation
  • Haut degré de flexibilité de montage et de conception - une variété d'emplacements d'orifices et d'options de montage peuvent être sélectionnées.

Et plus encore

  • Alésages (mm) : 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50
  • Courses jusqu'à 200 mm
  • Raccord supérieur et raccord latéral disponibles
  • 4 types de montage sont possibles : montage par le haut, par le bas, par la rainure en T et par l'arrière
  • La matière de la plaque peut être sélectionnée : acier au carbone ou aluminium
  • Variantes disponibles pour les environnements spéciaux: Production de batteries rechargeables, industrie alimentaire
  • Possibilité de monter les détecteurs sur 2 côtés.

Product selection

Select the product variation you need.

Please Reset Filters to modify your selection

And now the item that better adapts to you

 
Matière de la plaque
Alésage
Taraudage de l'orifice
Course
  []
Détecteur
Longueur du câble
Nombre de Détecteurs