Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produits

Régulateur électropneumatique/Régulateur électronique de vide - ITV

Contrôle simple et intelligent de vos applications

  • Faites simple – Contrôle dynamique de la pression d'air par un signal electrique
  • Préparez-vous pour l'IIoT avec IO-Link – Échangez des données et des paramètres à distance via le réseau
  • Réduisez votre espace d'installation – Conception compacte et légère
  • Privilégier une conception uniforme et épurée – Montage modulaire possibles avec les composants de la série AC-D.

Et plus encore

  • Débit maxi: jusqu'à 4400 l/mn
  • Classe de protection : IP65
  • Affichage LED intégré
  • Consommation électrique : 4 W max.
  • Communication et E/S : IO-Link, analogique (courant et tension), entrées ToR pour valeurs prédéfinies (presets), CC-Link, DeviceNet™, PROFIBUS DP, RS-232C.

Product selection

Select the product variation you need.

Please Reset Filters to modify your selection