Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produits

Électrodistributeur 4/2, 4/3 et 2 x 3/2 montage cassette – SJ

S'installe parfaitement dans les espaces restreints

  • Encombrement minimal – Vanne ultra compacte, hauteur de 40 mm et largeur minimale de 6,5 mm
  • Assemblez et modifiez facilement – Type de connecteurs embrochable et possibilité de combiner des valves de tailles différentes.

Et plus encore

  • Distributeur extrêmement compact et léger
  • Débits de 40 à 625 l/min
  • Consommation électrique : 0.15-0.23 W (modèle économie d'énergie) ; 0.4-0.55 W (standard)
  • Jusqu'à 24 stations ou 32 bobines
  • Montage facile, rapide et montage combiné possible
  • Connectique électrique individuelle ou multiple.

Product selection

Select the product variation you need.

Please Reset Filters to modify your selection

And now the item that better adapts to you

 
Fonction
Caractéristiques Pilote
Clapet Anti-retour de Contre-pression
Spécification bobine
Tension Nominale
Commun
Connexion du Connecteur
Type
Commande manuelle
Orifices A, B
Caractéristique Câblage électrovanne Monostable
Méthode de contrôle