Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produits

Vanne à siège incliné, modèle clamp – JSB

Augmentez le débit et minimisez les pertes

  • Atteindre un débit élevé tout en minimisant les pertes de pression – Profil optimisé de la voie d'écoulement du corps de vanne
  • Réduction des coûts – Longue durée de vie jusqu'à 10 millions de cycles
  • Economisez de l'espace – Seulement 121,3 mm de hauteur.

Et plus encore

  • Fluide compatible : air, eau, vapeur
  • Débit jusqu'à 88.5 (facteur Cv)
  • Matériau du corps : acier inoxydable 316L
  • Matériau de l'actionneur : acier inoxydable 304.

Configure your product

 
Taille de la vanne
Type de distributeur
Matériau du corps
Matériau des joints
Orifice
Type de connexion
Taille de la tête
Matériau de la tête
Taraudage de l'orifice de tête