Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktów

Zawór kątowy, wersja zaciskowa – JSB

Zwiększ przepływ, zmniejsz straty

  • Zwiększ natężenie przepływu przy minimalnych stratach ciśnienia – Zoptymalizowany profil przepływu zaworu
  • Zredukuj koszty – Długi okres eksploatacji do 10 milionów cykli
  • Zaoszczędź miejsce – Tylko 121.3 mm wysokości.

I wiele więcej

  • Media robocze: powietrze, para wodna, woda
  • Przepływ do 88.5 (współczynnik Cv)
  • Materiał korpusu: stal nierdzewna 316L
  • Materiał napędu: stal nierdzewna 304.

Skonfiguruj swój produkt

 
Wielkość zaworu
Typ zaworu
Materiał korpusu
Materiał uszczelnienia
Wielkość przyłączy
Przyłącze elektryczne
Rozmiar korpusu
Materiał obudowy
Head Port Thread Type