Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produit

VXF2, Électrovanne de décolmatage 2 voies

Nos toutes nouvelles électrovannes de décolmatage 2 voies ou à commande pneumatique, la série VXF, sont à présent disponibles avec une plage élargie de raccordement, du ¾" à 4", et sont ainsi adaptés au marché des grandes tailles ainsi qu'aux industries du fer et de l'acier. Avec son modèle à corps taraudé et son modèle bridable, la série VXF convient à tout système de décolmatage comme à tout site industriel, quel qu'en soit la taille. Sa structure à double diaphragme garantit une réponse rapide. Ses grands diamètres permettent de gros débits d'extraction et sa pression d'utilisation mini permet une faible consommation électrique du compresseur. Cette construction optimisée a permis d'allonger la durée de vie de la VXF et de réduire la génération de bruit en fonctionnement, tout en offrant une consommation électrique de seulement 4.5 W pour la plupart des modèles. Ces vannes sont commandées par le contrôleur VXFC à six ou dix sorties, doté d'une commande à double impulsion améliorant le décolmatage des filtres à manche et d'un arrêt par signal externe à partir d'un interrupteur externe.