Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produit

ZSE10, Pressostat digital, Pour pression de vide / composée

Nos nouveaux pressostats ZSE10(F)/ISE10 font vraiment l’affaire quand le manque d’espace sur les machines devient un problème. Spécialement conçus pour économiser de l’espace et mesurant seulement 9.8 mm de large, ces pressostats offrent les mêmes performances que nos modèles ZSE30A/ISE30A mais avec 50% d’espace de montage nécessaire en moins. Les autres caractéristiques de ces pressostats comprennent une fonction copie permettant de reproduire les réglages du capteur maître vers 10 capteurs esclaves simultanément, ce qui permet de diminuer le temps de réglage et de réduire le risque d’erreurs de saisie. Aussi, tous les réglages peuvent être protégés contre une manipulation malencontreuse grâce à l’utilisation de la fonction verrouillage par code secret. Avec l’affichage multi-angle la lecture du vide ou de la pression se fait en un clin d’œil. Disponible avec différentes options comme le montage direct, sur panneau ou sur rail DIN, et avec des raccordements latéraux et arrière, ces pressostats digitaux conviennent à des applications où l’espace de montage est limité. Enfin, nous tenons à rester fidèles à notre engagement sur les économies d’énergie, c’est pourquoi nos pressostats consomment environ 20% d’ énergie en moins grâce à leur fonction intégrée d'économie d'énergie et sont de ce fait, de très faibles consommateurs de courant.