Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produits

Actionneur rotatif modèle à palette - CRB2-Z

À combiner à votre guise

  • Gagnez en flexibilité dans la conception – De nombreuses combinaisons, types d'arbres, angles de rotation et emplacements d'orifices disponibles
  • Bénéficiez d'une installation et d'une maintenance faciles – Les ports de tuyauterie sont situés en parallèle et les détecteurs peuvent être fixés dans n'importe quelle position dans la direction circonférentielle
  • Supporte de lourdes charges – Jusqu'à 15 Nm de couple effectif.

Et plus encore

  • Angle de rotation : 90°, 100°, 180°, 270°
  • Plage de réglage d'angle jusqu'à 240°
  • Nombreuses variantes d'extrémité d'arbre (6 modèles)
  • Possibilité de sélectionner l'emplacement de l'orifice de raccordement: orifices latéraux ou axiaux.

Étape 1 : Sélection du type de produit

Veuillez d'abord sélectionner les caractéristiques requises du produit pour lancer la configuration.

Réinitialiser les filtres et resélectionner les propriétés du produit pour configurer une autre variante

Étape 2 : Configuration

 
Type d'axe
Taille
Rotatif l'angle
Modèle à palette
Emplacement des orifi ces de raccordement