Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produits

Vérin ISO avec bloqueur - C96N

L'assurance d'une manipulation facile... maintenant en ISO

  • Manipulation facile : temps d'installation et de maintenance réduits – L'unité de blocage et le vérin sont indépendants et facilitent l'entretien
  • Fiabilité – Force de maintien jusqu'à 6080 N
  • Exploitez la fexibilité de notre vérin ISO – Large gamme d'accessoires de montage, et détecteur bicolore montable sur n'importe quelle face du vérin.

Et plus encore

  • Alésages (mm) : 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Courses jusqu'à 1900 mm
  • Fonction intégrée d'amortissement élastique et pneumatique
  • Il est possible de commander l'unité de blocage séparément
  • Construction séparée de l'unité de blocage et du vérin
  • Lock unit with lock status indication available.

Étape 1 : Sélection du type de produit

Veuillez d'abord sélectionner les caractéristiques requises du produit pour lancer la configuration.

Réinitialiser les filtres et resélectionner les propriétés du produit pour configurer une autre variante

Étape 2 : Configuration

 
Aimant
Montage
Alésage
Course
  []
Soufflet de tige
Tige
Chape d'équerre
Fixation de tige
Détecteur
Câble ou connecteur précâblé
Nombre
Option