Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produits

Elastic finger for grippers – MH-X7654

Une polyvalence exceptionnelle

  • Polyvalence – Les matériaux élastiques avancés permettent de saisir des pièces indéfinies
  • Convient à toutes les applications – Différents matériaux pour les doigts afin de répondre à vos besoins, EPDM et silicone conforme aux normes de la FDA
  • Assurer une manipulation précise – Sa conception mince et légère permet de saisir des pièces très rapprochées
  • Sensibilité délicate – Doigt élastique d'une grande souplesse pour ne pas abîmer les objets fragiles. Le doigt s'adapte parfaitement à la taille de la pièce.

Et plus encore

  • Different finger materials:
    • EPDM (Ethylene propylene rubber): high abrasion resistance
    • Silicone rubber: FDA compliant
  • Slim design, as narrow as 3 mm
  • Effective gripping surface: 58 x 60 mm
    • Can be mounted in 2 different directions to perfectly adapt to the application
  • Operating temperature range:
    • EPDM: -20 to 150 ºC
    • Silicone: -30 to 200 ºC.