Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produits

Tube ignifuge, double couche, polyuréthane souple - TRBU

Anti-projections

  • Empêchez les projections de soudure d'endommager le tube – Ignifuge équivalent à la norme UL-94 V-0
  • Utilisez le même tube pour différents fluides – Compatible avec l'eau et l'air
  • Installez votre tuyauterie dans des systèmes mobiles – Bonne flexibilité
  • Économisez la main-d'œuvre et évitez l'exposition du tube interne – Le pelage de la couche externe n'est pas nécessaire (TRBU-X259).

Et plus encore

  • Diam. ext. du tube utilisable : Ø 3.2 à Ø 12 mm
  • Longueur par rouleau: 100 m
  • Température de fonctionnement: -20 à 80 °C.

Étape 1 : Sélection du type de produit

Veuillez d'abord sélectionner les caractéristiques requises du produit pour lancer la configuration.

Réinitialiser les filtres et resélectionner les propriétés du produit pour configurer une autre variante

Étape 2 : Configuration

 
Taille
Couleur
Longueur du rouleau