Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produits

Vacuum Filter – AFJ-D

Éliminez les impuretés de votre circuit de vide

  • Débarrassez-vous de l'eau et de la saleté – Indice de filtration nominal sélectionnable : 5,40 ou 80 μm
  • Utilisez-le dans les applications à haut débit – jusqu'à 660 l/min.
  • Réduisez les déchets et économisez sur les coûts – Les éléments filtrants peuvent être réutilisées et nettoyées
  • Durabilité garantie et entretien facile – Bol en polycarbonate transparent double couche et aucun outil requis pour l'entretien.

Et plus encore

  • Degré de filtration : 5, 40, 80 µm
  • Débit max. 660 l/min
  • Élimination des gouttelettes d'eau
  • Cartouches de filtration réutilisables
  • Connexion modulaire compatible avec la série AC-D.