Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

HRR, Type Thermo-con/montage sur bâti, Réfrigération à l'air/eau

Catalogue produit

HRR, Type Thermo-con/montage sur bâti, Réfrigération à l'air/eau

HRR, Type Thermo-con/montage sur bâti, Réfrigération à l'air/eau
L'image pourrait ne pas correspondre à votre configuration
Cliquez sur la prévisualisation 3D ci-dessous pour voir votre sélection exacte.
  • Refroidissement air/eau.
  • Capacité de refroidissement: 0.95/1.0/1.6/2.0/2.5/4.6/5.0 kW (50 Hz).
  • Stabilité de température: ±0.1°C.
  • Plage de réglage de la température 5 à 35 °C; 15 à 35ºC (HRR010).
  • Gain de place.

 
Capacité de refroidissement
Méthode frigorifique
Types de filetage
Alimentation
Eau DI
Pompe haute pression incluse
Suffixe
Pied
Flow Sensor

Produits relatifs