Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produits

Thermo-chiller/montage dans une baie - HRR

Simplifiez votre contrôle de température

  • Gagnez de l'espace – Montez plusieurs unités dans rack unique
  • Facilitez contrôle, service et maintenance – Filtres et orifices de purge accessibles via la face avant du produit
  • Facilitez votre installation – Filtres intégrés, capteurs (débit, température, pression, fuite etc.) et vanne bypass.

Et plus encore

  • Capacité de refroidissement : 0.95 à 5 kW (50 Hz)
  • Stabilité de température : ±0.1 °C
  • Plage de température de réglage : 5 à 35 °C; 15 à 35 °C (HRR010)
  • Avec fonction de chauffage et d'auto-diagnostique.

Étape 1 : Sélection du type de produit

Veuillez d'abord sélectionner les caractéristiques requises du produit pour lancer la configuration.

Réinitialiser les filtres et resélectionner les propriétés du produit pour configurer une autre variante