Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produits

Electro-Pneumatic Regulator, Manifold Type - IITV23

Contrôle simple et intelligent de vos applications tout-en-un

  • Vers un design uniforme et épuré – Montage sur embase possible
  • Faites simple : contrôle dynamique de la pression d'air par un signal électrique
  • Réduisez votre espace d'installation : conception compacte et légère.

Et plus encore

  • Débit maxi: jusqu'à 1500 l/mn
  • Classe de protection : IP65
  • Affichage LED intégré
  • Communication et E/S : PROFINET, EtherNet/IP™ & EtherCAT®.

Étape 1 : Sélection du type de produit

Veuillez d'abord sélectionner les caractéristiques requises du produit pour lancer la configuration.

Réinitialiser les filtres et resélectionner les propriétés du produit pour configurer une autre variante

Étape 2 : Configuration

 
Protocole
Plaque de fermeture
Stations du module E/S
Stations de régulateur électropneumatique
P, E Orifice
Montage