Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produits

Valve Manifold Integrated with Ejector System − JSY1000-E

La combinaison qui répond à vos besoins

  • Simplifiez la conception de vos machines – Solution complète d'électrodistributeurs pneumatiques et de générateurs de vide intégrés au même îlot
  • Améliorez votre efficacité – La fonction d'économie d'énergie permet de réduire le coût de l'alimentation en air
  • Gain de temps à l'installation – Le câblage électrique commun aux électrodistributeurs et générateurs de vide réduit le temps de câblage et de main-d'œuvre
  • Contrôle à distance – Contrôlez et surveillez jusqu'à 24 sorties via le protocole de communication série.

Et plus encore

  • Solution compacte et légère
  • Débit max. distributeur pneumatique : 244 l/min
  • Débit max. générateur de vide : 21 l/min
  • Communication EtherNet/IP, EtherCAT, IO-Link & PROFINET commune aux distributeurs et générateurs de vide
  • Jusqu'à 24 stations :
    • 2 à 12 distributeurs
    • 2 à 12 générateurs de vide.
  • Niveau de vide max. -90 kPa.

Étape 1 : Sélection du type de produit

Veuillez d'abord sélectionner les caractéristiques requises du produit pour lancer la configuration.

Réinitialiser les filtres et resélectionner les propriétés du produit pour configurer une autre variante