Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produits

Plug-in Bottom Ported Manifold with Stainless Steel Plate – JSY3000-S

L'étanchéité simplifiée

  • Opérez en toute sécurité dans les applications alimentaires résistantes au nettoyage en place (NEP) – Empêche la pénétration d’eau grâce au joint inférieur en EPDM
  • Améliorez la durée de vie de vos électrodistributeurs – Plaque anticorrosion en acier inoxydable 304 et équipée de raccords instantanés en acier inoxydable 316 (conforme FDA)
  • Communiquez à distance – Contrôlez et surveillez jusqu'à 32 sorties via une grande variété de protocoles de communication d'interface série et IO-Link
  • Obtenez un design épuré – Système de plaques d'étanchéité disponible qui s'adaptent aux armoires grossièrement coupées.

Et plus encore

  • Protection contre la pénétration d'eau et résistance à la corrosion
  • Débit : jusqu'à 642 l/min
  • Consommation électrique : 0.1 W (avec circuit d'économie d'énergie), 0.4 W (standard)
  • Communication IO-Link
  • Classe de protection : IP67
  • Plaque d'habillage en option pour un aspect net
  • Modèle embrochable.

Étape 1 : Sélection du type de produit

Veuillez d'abord sélectionner les caractéristiques requises du produit pour lancer la configuration.

Réinitialiser les filtres et resélectionner les propriétés du produit pour configurer une autre variante