Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produits

Servomoteur AC guidage linéaire de grande rigidité, vis à billes - LEJS/11-LEJS/25A-LEJS

Notre actionneur électrique le plus puissant pour les charges élevéess

  • Augmentez votre productivité – Transport à grande vitesse de charges de travail lourdes, jusqu'à 400 kg
  • Assurez la solidité dans votre application – Supporte les charges excentriques et les grandes accélérations
  • Déplacez vos pièces facilement – Une taille de moteur compacte assure que les pièces, même larges, ne percutent pas le moteur
  • Réduisez le temps d'installation – Montage facile du corps principal.

Et plus encore

  • Dimensioni corpo : 16, 25, 32, 40, 63 e 100
  • Corsa : 200 a 1790 mm
  • Encoder compatibili : assoluto, incrementale
  • Type servomoteur
  • Charge horizontale : jusqu'à 400 kg
  • Charge verticale : jusqu'à 80 kg
  • Vitesse : jusqu'à 2300 mm/s
  • Variantes disponibles pour les environnements spéciaux: Production de batteries rechargeables, salle blanche
  • Accélération : jusqu'à 20000 mm/s².

Étape 1 : Sélection du type de produit

Veuillez d'abord sélectionner les caractéristiques requises du produit pour lancer la configuration.

Réinitialiser les filtres et resélectionner les propriétés du produit pour configurer une autre variante

Étape 2 : Configuration

 
Taille
Type de moteur
Pas de vis
Course
Options du moteur
Type de câble pour l'actionneur
Longueur de câble
Contrôleur
Longueur du câble E/S