Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produits

Table électrique linéaire - LES,LESH,LESYH

Précis. Rapide. Polyvalent. Tout transfert en format mini

  • Transférez de manière optimale, selon les besoins – de manière compacte (LES). Avec une grande rigidité (LESH). Rigidamente, in modo preciso e robusto (LESYH)
  • Augmentez votre productivité et accélérez votre démarrage - Codeur absolu sans batterie. Jusqu'à 800 mm/s de vitesse, 10000 mm/s² d'accélération
  • Obtenez une rigidité et une précision remarquables – répétabilité de position ±0,01. Jusqu'à 20 kg de déplacement vertical
  • Assemblez-le selon vos besoins – Moteur pas à pas, servomoteur ou sans moteur. Moteur en ligne ou parallèle.

Et plus encore

  • Taille de corps : 8, 16, 25
  • Moteur pas à pas ou servomoteur
  • Codeur absolu sans batterie ou incrémental
  • Course : Jusqu'à 150 mm
  • Charge horizontale : jusqu'à 12 kg
  • Vitesse : Jusqu'à 800 mm/s
  • Accélération horizontale/verticale : jusqu'à 10000/5000 mm/s²
  • Répétabilité : ±0.01 mm.

Étape 1 : Sélection du type de produit

Veuillez d'abord sélectionner les caractéristiques requises du produit pour lancer la configuration.

Réinitialiser les filtres et resélectionner les propriétés du produit pour configurer une autre variante

Étape 2 : Configuration

 
Taille
Position de montage du moteur               
Type de moteur
Pas de vis
Course
Options du moteur
Option du corps
Montage          
Type de câble pour l'actionneur
Longueur de câble de l'actionneur
Type de contrôleur
Câblage E/S pour les contrôleurs LEC
Protocole
Suffixe
Montage du contrôleur
Câblage E/S pour les contrôleurs JXC et connecteur de communication